Erregerfrequenz (0x80n1:14), Erregerspannung (0x80n1:15)

Hinweis

Erregerfrequenz und Erregerspannung einstellen und einschalten

  • Prüfen Sie die Spannungsversorgung der Powerkontakte (s. Kapitel Diagnose - EL5072).
  • Stellen Sie die Erregerfrequenz Index 0x8001:14 „Excitation frequency“ und Erregerspannung Index 0x8001:15 „Excitation voltage“ zentral über den ersten Kanal ein. Diese Einstellungen sind dann für beide Kanäle gültig.
  • Stellen Sie vor dem Umschalten sicher, dass beide Sensoren den eingestellten Bereich unterstützen!
  • Die Erregerspannung ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet und muss über das Setzen des Index 0x8000:08 „Enable excitation“ auf TRUE eingeschaltet werden.

Erregerfrequenz („Excitation frequency“, Index 0x8001:14)

Die EL5072 stellt eine hochfrequente Wechselspannung zur Sensorerregung zur Verfügung. Dabei werden vorgegebene Erreger- bzw. Trägerfrequenzen bereitgestellt. Da es sich um eine gemeinsame Erregerquelle für beide Kanäle handelt, sind die Einstellungen im Kanal 1 vorzunehmen.

Index 0x8001:14 „Excitation frequency“

Einstellung

Bedeutung

1000dez

1 kHz

2000dez

2 kHz

2500dez

2,5 kHz

4000dez

4 kHz

5000dez

5 kHz

7500dez

7,5 kHz

10000dez

10 kHz

12500dez

12,5 kHz

13000dez

13 kHz

15000dez

15 kHz

19400dez

19,4 kHz

20000dez

20 kHz

Erregerspannung („Excitation voltage“, Index 0x8001:15)

Folgende Erregerspannungen werden als Effektivwert bereitgestellt:

Index 0x8001:15 „Excitation voltage“

Einstellung

Bedeutung

500dez

0,5 Vrms

1000dez

1 Vrms

1500dez

1,5 Vrms

2000dez

2 Vrms

2500dez

2,5 Vrms

3000dez

3 Vrms

3500dez

3,5 Vrms

4000dez

4 Vrms

4500dez

4,5 Vrms

5000dez

5 Vrms

5500dez

5,5 Vrms

6000dez

6 Vrms

6500dez

6,5 Vrms

7000dez

7 Vrms