Diagnose - EL5072
Die integrierte Erregerquelle stellt einen weiten Bereich mit verschiedenen einstellbaren Erregerfrequenzen und -spannungen zur Verfügung. Es stehen folgende Diagnosemöglichkeiten der Erregerquelle zur Verfügung:
- Fehlende Versorgungsspannung der Erregerquelle
- Erregerquelle nicht aktiviert
- Kurzschluss oder Überlast der Erregerquelle
Das zurückgemessene Eingangssignal wird überprüft auf:
Weiterhin kann eine erhöhte Temperatur in der Klemme zur Abschaltung führen. Die Temperaturüberschreitung kann verursacht werden durch:
- Überschreitung des Gesamterregerstroms
- Nicht ausreichende Durchlüftung der Klemme (s. Kapitel Einbaulage)
Fehlende Versorgungsspannung der Erregerquelle
Die Erregerspannung wird aus den 24 VDC der Powerkontakte erzeugt. Bei fehlender oder zu niedriger Versorgung der Powerkontakte Up kann somit keine Spannung zur Verfügung gestellt werden. Dies wird durch folgende Meldungen angezeigt.
Fehlerdiagnose | Anzeige | Beschreibung |
|---|---|---|
Up LED | Aus | Fehlende oder zu niedrige Versorgung Up der Powerkontakte |
DiagMessage, | 0x810B | Versorgungsspannung Up zu niedrig oder fehlt |
Erregerquelle nicht aktiviert
Die Erregerquelle ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet und muss über das Setzen des Index 0x800:08 „Enable excitation“ auf TRUE eingeschaltet werden.
Liegt ein Kurzschluss oder eine Überlast vor, so wird die Erregerquelle ebenfalls weggeschaltet, bis die Ursache behoben wurde.
Eine nicht aktivierte Erregerquelle wird angezeigt durch:
Fehlerdiagnose | Anzeige | Beschreibung |
|---|---|---|
Up LED | Grün blinkend | Versorgung Up der Powerkontakte ist vorhanden aber Erregerspannung Uexc wurde deaktiviert |
Kurzschluss oder Überlast der Erregerquelle
Ein Kurzschluss oder eine Überlast der Erregerquelle werden angezeigt durch:
Fehlerdiagnose | Anzeige | Beschreibung |
|---|---|---|
LED | Rot | Es liegt ein Kurzschluss auf Primärseite auf Kanal n vor oder eine Überlast der Erregerquelle wurde detektiert. |
0x60n0:03 | TRUE | Es liegt ein Kurzschluss auf Primärseite auf Kanal n vor oder eine Überlast der Erregerquelle wurde detektiert. |
DiagMessage, | 0x8624 | Überstrom erkannt Ch 1 + Ch 2, Erregerspannung abgeschaltet |
Wird ein Kurzschluss oder eine Überlast detektiert, so wird die Erregerquelle abgeschaltet, um eine Fehlfunktion der Klemme zu vermeiden. Es wird in regelmäßigen Abständen kontrolliert, ob der Kurzschluss oder die Überlast noch anliegt. Ist dies nicht mehr der Fall, so wir die Erregerquelle wieder zugeschaltet.
Die aktuell gemessenen Ströme können aus der Klemme ausgelesen werden. Ist die Erregerquelle abgeschaltet, so fließt lediglich ein Leckstrom.
Index | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
0x9000:19 | Excitation current | Aktuell gemessener Strom auf Kanal 1 |
0x9010:19 | Excitation current | Aktuell gemessener Strom auf Kanal 2 |
0xF900:19 | Excitation current (Sum) | Aktuell gemessener Summenstrom auf Kanal 1 + Kanal 2 |
Amplitudenfehler des Messsignals
Um das Eingangsmesssignal optimal aufzulösen, werden die internen Verstärkungsfaktoren unter anderem anhand der folgenden Parameter bestimmt:
- 0x80n1:15 „Excitation voltage“
- 0x80n1:16 „Sensitivity“
- 0x80n1:18 „Overall sensor range“
Sind diese Angaben nicht korrekt gewählt, so kann es zu einem zu hohen Eingangsmesssignal (Amplitudenfehler) führen. Dies wird angezeigt durch:
Fehlerdiagnose | Anzeige | Beschreibung |
|---|---|---|
LED | Rot | Es liegt ein Amplitudenfehler des Messsignals auf Kanal n vor |
0x60n0:04 | TRUE | Es liegt ein Amplitudenfehler des Messsignals auf Kanal n vor |
DiagMessage, | 0x8706 | Kanal n in Sättigung |
Überschreitung des Gesamterregerstroms
Der maximale Summenstrom der Erregerquelle beträgt 50 mAeff (140 mAss). Wird die Erregerquelle dauerhaft damit oder mit höheren Lasten belastet, so kann dies zu einer erhöhten Temperatur innerhalb der Klemme führen. Um eine Fehlfunktion der Klemme zu vermeiden, wird zunächst eine Warnung und bei weiterer Temperaturüberschreitung ein Fehler ausgegeben, der zur Abschaltung der Erregerquelle führt.
Fehlerdiagnose | Anzeige | Beschreibung |
|---|---|---|
DiagMessage, | 0x470e | Warnung: Temperatur hat Grenzwert überschritten |
DiagMessage, | 0x8104 | Fehler: Zulässige Temperatur überschritten |
Die aktuell gemessenen Ströme können aus der Klemme ausgelesen werden. Ist die Erregerquelle abgeschaltet, so fließt lediglich ein Leckstrom.
Index | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
0x9000:19 | Excitation current | Aktuell gemessener Strom auf Kanal 1 |
0x9010:19 | Excitation current | Aktuell gemessener Strom auf Kanal 2 |
0xF900:19 | Excitation current (Sum) | Aktuell gemessener Summenstrom auf Kanal 1 + Kanal 2 |
Nicht ausreichende Durchlüftung der Klemme
Eine hohe Umgebungstemperatur oder eine nicht ausreichende Luftzirkulation innerhalb des Klemmengehäuses, z. B. bedingt durch die Einbaulage, kann zu einer Übertemperatur innerhalb der Klemme führen. Um eine Fehlfunktion der Klemme zu vermeiden, wird zunächst eine Warnung und bei weiterer Temperaturüberschreitung ein Fehler ausgegeben, der zur Abschaltung der Erregerquelle führt.
Fehlerdiagnose | Anzeige | Beschreibung |
|---|---|---|
DiagMessage, Typ „Warnung“, Text-ID | 0x470e | Warnung: Temperatur hat Grenzwert überschritten |
DiagMessage, Typ „Error“, Text-ID | 0x8104 | Fehler: Zulässige Temperatur überschritten |
Hinweis | |
Verwendung des Lüftermoduls ZB8610 Bei anspruchsvollen Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf oder hohen Umgebungstemperaturen kann der Einsatz des Lüftermoduls ZB8610 hilfreich sein. Dieses forciert die Luftzirkulation innerhalb des Klemmengehäuses und sorgt für einen besseren Wärmeabtransport aus dem Gehäuse. |