Stützstellentabelle (0x80n1:21 „Lookup table length“)

Die Verwendung der Stützstellentabelle (Lookup table) bietet die Möglichkeit eine Transformation der Eingangswerte innerhalb der Klemme durchzuführen. Dabei liefert die Klemme im Taskzyklus, anhand von Stützstellen, zu einem jeweiligen Eingangswert einen entsprechenden vorgegebenen Ausgangswert zurück. Dadurch können nicht-linearitäten im Signalverlauf abgeglichen werden.

Index (hex)

Name

Bedeutung

0x80n0:0B

Enable user lookup table

Freigabe der Stützstellentabelle (Lookup table)

0x80n1:21

Lookup table length

Anzahl der x-/y-Werte in der Stützstellentabelle. (Lookup table).

Maximale Anzahl Werte: 40dez
(entspricht 20 Stützstellen mit 20x-/y-Wertepaaren)

0x80n5:01

Scaler Value 1

Stützstellen- / Lookup x-Wert 1

0x80n5:02

Scaler Value 2

Stützstellen- / Lookup y-Wert 1

…

 

 

0x80n5:27

Scaler Value 39

Stützstellen- / Lookup x-Wert 20

0x80n5:28

Scaler Value 40

Stützstellen- / Lookup y-Wert 20