Mechanische Grenzfrequenz (0x80n1:19 „Mech. operating frequency“)
Die Eingabe der mechanischen Grenzfrequenz über Index 0x80n1:19 „Mech. operating frequency“ bietet die Möglichkeit einer Signalfilterung. Hierbei stehen folgende Filterfrequenzen zur Verfügung:
Index 0x80n1:16 „Mech. operating Frequency“ | |
|---|---|
Einstellung | Bedeutung |
Filter disabled | Zusätzlicher Grenzfrequenzfilter ist inaktiv, lediglich das interne Filter 1 ist aktiv |
20 dez | 20 Hz |
30 dez | 30 Hz |
40 dez | 40 Hz |
50 dez | 50 Hz |
60 dez | 60 Hz |
80 dez | 80 Hz |
100 dez | 100 Hz |
200 dez | 200 Hz |
Abb.108: Filterkennlinie