Empfindlichkeit (0x80n1:16), Maximaler Verfahrweg (0x80n1:18)
Empfindlichkeit („Sensitivity“, Index 0x80n1:16)
Das Messausgangssignal eines Sensors variiert in Abhängigkeit von der Kernverschiebung und der Erregerspannung. Die Empfindlichkeit ist das Verhältnis dieser Größen und wird ausgedrückt in:
Empfindlichkeit [mVAusgang / VVersorgung / mmMessweg]
Die Empfindlichkeit wird in der Regel für den kalibrierten Messbereich angegeben. Außerhalb des Messbereichs sind Linearitätsfehler zu berücksichtigen. Entnehmen Sie diese den Herstellerangaben.
Maximaler Verfahrweg („Overall sensor range“, Index 0x80n1:18)
Ein wesentliches Auswahlkriterium für induktive Messtaster ist der Messweg des Sensors. Dabei unterscheidet man zwischen:
- Messbereich:
in diesem Bereich weist der induktive Messtaster meist eine hohe Linearität und Genauigkeit auf. Dieser Bereich entspricht in der Regel auch dem vom Hersteller kalibrierten Messbereich, für den die Empfindlichkeit (Sensitivity) gültig ist. - Maximaler mechanischer Verfahrweg (overall sensor range):
dies ist der maximale mechanische Verfahrweg bzw. max. mechanische Hub des induktiven Messtasters. Dieser Wert ist immer größer als der kalibrierte Messbereich.
Die Angabe des maximalen mechanischen Verfahrwegs erfolgt über Index 0x80n1:18 „Overall sensor range“, hierbei ist der Verfahrweg symmetrisch mit "+/-" in der Einheit mm einzugeben.
Diese Angabe wird benötigt, um interne Verstärkungsfaktoren so einzustellen, dass auch beim maximalen Verfahrweg noch ein gültiger Positionswert gemessen wird. Wird ein zu geringer Wert eingegeben, können im Grenzbereich Amplitudenfehler auftreten. Diese werden über das Prozessdatum 0x60n0:04 „Input error“ angezeigt.