Eingangsdaten

Index 60n0 IND Boolean Inputs Ch.n+1 (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

60n0:0

IND Boolean Inputs Ch.n+1

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x0F (15dez)

60n0:01

Underrange

Messbereich unterschritten

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:02

Overrange

Messbereich überschritten

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:03

Excitation error

Kurzschluss auf Primärseite auf Kanal n oder Überlast der Erregerquelle wurde detektiert

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:04

Input error

Drahtbruch auf Sekundärseite oder Amplitudenfehler auf Kanal n wurde detektiert

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:08

Digital input

Status des digitalen Eingangs

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:0A

Latch extern valid

Der Zählerstand wurde über das externe Latch verriegelt.

Die Daten in Index 0x60n1:02 "Latch value" entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch‑Eingang neu zu aktivieren, muss Index 0x70n0:03 "Enable latch on digital input" erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:0B

Set position done

0: Ein neuer Positionswert kann in Index 0x60n1:01 "Position" geschrieben werden.

1: Es wurde ein Wert in Index 0x60n1:01 "Position" gesetzt. Ein neuer Positionswert kann erst nach Rücksetzen von "Set position done" auf 0 erfolgen.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:0D

Diag

Zeigt an, dass eine neue Meldung in der "Diag History" bereit steht

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:0E

TxPDO State

Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO

0: valid
1: invalid

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:0F

Input cycle counter

2-Bit Zähler zu Synchronisierung (inkrementiert nur wenn ein neues Prozessdatum bereitsteht)

BIT2

RO

0x00 (0dez)

Index 60n1 IND Inputs Ch. n+1 (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

60n1:0

IND Inputs Ch.n+1

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x02 (2dez)

60n1:01

Position

Positionswert

DINT

RO

0x00000000 (0dez)

60n1:02

Latch value

Latch-Wert

DINT

RO

0x00000000 (0dez)

Index 60n2 IND Latch Timestamp Ch. n+1 (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

60n2:0

IND Latch Timestamp Ch.n+1

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x01 (1dez)

60n2:01

Latch event Timestamp

Zeitstempel des gespeicherten Positionswertes über den digitalen Eingang

ULINT64

RO

0x00000000 (0dez)