Hinweise für RVDTs

Bei der Inbetriebnahme von RVDTs ist folgendes zu beachten:

RVDT Angabe Empfindlichkeit („Sensitivity“, Index 0x80n1:16)

Die Empfindlichkeit bei einem RVDT Sensor gibt das Verhältnis der Messausgangsspannung in Abhängigkeit von der Kernverschiebung und der Erregerspannung an und wird oft als Scale Factor bezeichnet

Scale Factor [VAusgang/VVersorgung/°Messweg]

Die Umrechnungsvorschrift ist wie folgt:

Empfindlichkeit [mV/V/mm] = 1 / (Scale Factor [V/V/deg])

RVDT Angabe Maximaler Verfahrweg („Overall sensor range“, Index 0x80n1:18)

Beim RVDT wird der maximale Verfahrweg bzw. maximaler Drehwinkel nicht in mm angegeben, sondern in Grad [°]. Diese Angabe ist direkt im Index 0x80n1:18 „Overall sensor range“ symmetrisch mit "+/-" einzugeben.

Ist der max. Drehwinkel nicht angegeben, so kann dieser über folgende Angaben berechnet werden. Diese Angabe wird benötigt, um interne Verstärkungsfaktoren so einzustellen, dass auch beim maximalen Drehwinkel noch ein gültiger Wert gemessen wird. Wird ein zu geringer Wert eingegeben, können im Grenzbereich Amplitudenfehler auftreten. Diese werden über das Prozessdatum 0x60n0:04 „Input error“ angezeigt.

Maximaler Drehwinkel = Maximale Signalspannung Usig / ScaleFactor / Erregerspannung Uexc