Inbetriebnahme in der empfohlenen Reihenfolge

Die folgende Checkliste ist der rote Faden für die Inbetriebnahme.

Nr.

Schritt

Erklärungskapitel

1

Betriebsart festlegen: EtherCAT-Modus oder Ethernet-Modus.

Betriebsart und Topologie festlegen

2

Topologie und Portnutzung festlegen: Welche Ports werden genutzt und in welcher Richtung arbeitet die Verbindung?

Betriebsart und Topologie festlegen

3

Passenden SFP zur Gegenstelle auswählen: Datenrate, Encoding, Wellenlänge, Faserart, Reichweite, Steckertyp und ggf. BiDi-Paarung prüfen.

SFP auswählen

4

Thermisches Leistungsbudget prüfen: Stromaufnahme bzw. Verlustleistung des SFP und Umgebungstemperatur bewerten.

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich und thermisches Leistungsbudget

5

Optisches Leistungsbudget und Verkabelung prüfen: Sendeleistung, Empfangsempfindlichkeit, Dämpfung, Sättigung und Faserstrecke bewerten.

Optisches Leistungsbudget und Faserstrecke prüfen

6

Drehschalter passend zum gewünschten Modus einstellen. Einstellung wird bei Geräte-Neustart übernommen.

Drehschalter einstellen und Encoding festlegen

7

Verbindung herstellen und Link prüfen.

EtherCAT-Modus in Betrieb nehmen oder Ethernet-Modus in Betrieb nehmen

8

Bei EtherCAT: Gerät in TwinCAT einbinden, Prozessdaten prüfen und für robuste SFP-Diagnose einen separaten SyncManager vorsehen.

EtherCAT-Modus in Betrieb nehmen und SFP-Diagnose im laufenden Betrieb (DDM)

9

SFP-Identitätsinformationen und Encoding im CoE prüfen (ab HW02).

CoE-Informationen zum SFP prüfen

10

DDM-/SFP-Diagnose für den laufenden Betrieb auswerten und Grenzwerte kontrollieren (ab HW02).

SFP-Diagnose im laufenden Betrieb (DDM)

11

Bei Störungen systematisch anhand typischer Fehlerbilder prüfen.

Betriebshinweise und typische Fehlersuche