Betriebsart und Topologie festlegen

Vor der Auswahl des SFPs muss klar sein, ob der CU1521-0020 eine EtherCAT-Strecke umsetzt/verzweigt oder als Ethernet-Medienkonverter eingesetzt wird.

Anwendungsfall

Betriebsart

Aktive Ports

Wichtige Konsequenz

EtherCAT-Strecke über Lichtwellenleiter umsetzen oder verzweigen

EtherCAT-Modus

X1, X2 und X3 entsprechend Drehschalterstellung

X3 unterstützt nur 100-Mbit-Gegenstellen; SFPs an X1/X2 passend zur Gegenstelle wählen.

Ethernet Verbindung über SFP umsetzen

Ethernet-Modus

X1 und X3

Gerät arbeitet als 2-Port-Medienkonverter mit Store-and-Forward und Link Loss Forwarding.

Betriebsart und Topologie festlegen 1:

Entscheidungshilfe

Wenn eine EtherCAT-Topologie umgesetzt wird, EtherCAT-Modus in Betrieb nehmen lesen. Wenn nur eine Ethernet-Strecke zwischen RJ45 und SFP umgesetzt wird, Ethernet-Modus in Betrieb nehmen lesen.