Ethernet-Modus in Betrieb nehmen
Im Ethernet-Modus arbeitet der CU1521-0020 als 2-Port-Medienkonverter zwischen X1 (SFP) und X3 (RJ45).
Nur die Ports X1 und X3 sind aktiv.
An X1 und X3 können unterschiedliche Ethernet-Übertragungsraten anliegen: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s oder 1 Gbit/s.
Das Gerät arbeitet nach dem Store-and-Forward-Prinzip.
Port X1 muss mit einem passenden SFP bestückt werden.
Link Loss Forwarding wird unterstützt; der Link-Verlust wird in der per Pfeil angegebenen Richtung gemeldet.
Die Übertragungsraten von X1 und X3 ergeben sich aus Schalterstellung, eingesetztem SFP und angeschlossenen Gegenstellen.
Die Übertragungsrate des Ports, auf den der Pfeil zeigt, wird im CU1521-0020 auf die Geschwindigkeit des anderen Ports heruntergehandelt.

Übertragungsraten in Schalterstellung 6 (X1 -> X3)
In Schalterstellung 6 bestimmt die Übertragungsrate der X1-Gegenstelle die Übertragungsrate von Port X3.
Übertragungsrate der X3-Gegenstelle (RJ45) | X1-Gegenstelle 1 Gbit * | X1-Gegenstelle 100 Mbit | X1-Gegenstelle 10 Mbit * |
|---|---|---|---|
1 Gbit | Link-A: 1 Gbit | Link-A: 100 Mbit | Link-A: 10 Mbit |
100 Mbit | Link-A: 1 Gbit | Link-A: 100 Mbit | Link-A: 10 Mbit |
10 Mbit | Link-A: 1 Gbit | Link-A: 100 Mbit | Link-A: 10 Mbit |
* Für Gegenstellen an X1 mit 1 Gbit- oder 10 Mbit-Ethernet muss ein 1 Gbit-SFP verwendet werden (SGMII).
Übertragungsraten in Schalterstellung 1 (X3 -> X1)
In Schalterstellung 1 bestimmt die Übertragungsrate der X3-Gegenstelle die Übertragungsrate von Port X1.
Übertragungsrate der X3-Gegenstelle (RJ45) | SFP in X1: 1 Gbit | SFP in X1: 100 Mbit |
|---|---|---|
1 Gbit | Link-A: max. 1 Gbit ** | Link-A: 100 Mbit |
100 Mbit | Link-A: max. 100 Mbit ** | Link-A: 100 Mbit |
10 Mbit | Link-A: 10 Mbit | Link-A: 100 Mbit |
** Ist die Gegenstelle am SFP-Port X1 langsamer, wird ihre Geschwindigkeit vom SFP in X1 übernommen.