Optisches Leistungsbudget und Faserstrecke prüfen
Nach der SFP-Auswahl muss die optische Strecke geprüft werden. Ziel ist eine stabile Verbindung mit ausreichender Empfangsleistung, aber ohne Übersteuerung bzw. Sättigung des Empfängers.
Prüfung | Erläuterung | Typische Maßnahme |
|---|---|---|
Sendeleistung des SFP | Die Ausgangsleistung bestimmt, wie viel optische Leistung in die Strecke eingespeist wird. | Datenblattwert des Senders prüfen. |
Empfangsbereich der Gegenstelle | Der Empfänger benötigt eine Mindestleistung und darf nicht übersteuert werden. | Empfindlichkeit und maximale Eingangsleistung prüfen. |
Streckendämpfung | Faserlänge, Steckverbinder, Spleiße und Patchfelder dämpfen das Signal. | Dämpfungsbudget der Anlage mit SFP-Daten vergleichen. |
Wellenlänge und Faserart | Falsche Kombination kann Linkverlust oder schlechte Reserve verursachen. | Singlemode/Multimode und Wellenlänge gegenprüfen. |
BiDi-Richtung | Bei BiDi müssen Tx/Rx-Wellenlängen über Kreuz passen. | Komplementäre Paarung kontrollieren. |
![]() | Hinweis zum optischen Leistungsbudget Eine optische Verbindung kann sowohl durch zu wenig Empfangsleistung als auch durch zu hohe Empfangsleistung fehlschlagen. Deshalb nicht nur „genug Leistung“, sondern auch mögliche Sättigung prüfen. |