Betriebshinweise und typische Fehlersuche

Betriebshinweise und typische Fehlersuche 1:

Hinweise zum CU1521-0020

Der CU1521-0020 arbeitet im FreeRun.

Da der CU1521-0020 keine Ausgänge besitzt, ist kein Watchdog nötig.

Symptom

Wahrscheinliche Ursache

Prüfung/Maßnahme

Kein Link am SFP-Port

Falscher SFP-Typ, falsche Wellenlänge, falsche Gegenstelle oder Faserproblem

SFP-Datenblatt, Wellenlänge, Faserart, Stecker, Dämpfung und Rx Signal Detected prüfen.

Link vorhanden, aber keine Daten

Encoding oder Betriebsart passt nicht

Drehschalterstellung, EtherCAT-/Ethernet-Modus und ab HW02 CoE 0x80n0:11 prüfen.

DDM Warning/Alarm

Temperatur, Versorgung, Tx/Rx Power oder Bias außerhalb Grenzwert

DDM Ext. Status und DDM Values prüfen; optisches und thermisches Budget bewerten.

EtherCAT-Diagnosedaten unplausibel

Prozessdaten bei getrennter weiterführender EtherCAT-Verbindung ungültig

wcState überwachen und separaten SyncManager für das SFP-Gerät konfigurieren.

BiDi-Strecke funktioniert nicht

Zwei gleiche statt komplementäre BiDi-SFPs eingesetzt

Tx/Rx-Wellenlängen beider Seiten vergleichen und komplementäres Paar einsetzen.

SFP wird zu warm

SFP-Verlustleistung oder Umgebungstemperatur zu hoch

Industrial-SFP verwenden, Temperaturdiagramm prüfen und ggf. SFP mit geringerer Leistungsaufnahme wählen.