Drehschalter einstellen und Encoding festlegen

Der Drehschalter legt Betriebsart, Portreihenfolge bzw. Richtung und damit das Verhalten des CU1521-0020 fest.

Im EtherCAT-Modus sind X1, X2 und X3 in der per Drehschalter bezeichneten Reihenfolge aktiv.

Im Ethernet-Modus sind nur X1 und X3 aktiv.

Im Ethernet-Modus beeinflusst die Pfeilrichtung, welche Portgeschwindigkeit auf den jeweils anderen Port heruntergehandelt wird.

Drehschalter einstellen und Encoding festlegen 1:

Hinweis zur Betriebsart-Einstellung über den Drehschalter

Die eingestellte Betriebsart wird erst übernommen, wenn der CU1521-0020 eingeschaltet wird. Der CU1521-0020 muss also aus- und wieder eingeschaltet werden.

Ab HW02/FW06 kann das Ethernet-Encoding des SFPs unter 0x80n0:11 gewählt werden, sofern der eingesetzte SFP dies unterstützt.

Drehschalter einstellen und Encoding festlegen 2:
Abb.43: 0x80n0:11: Force-Ethernet-Encoding

Encoding-Einstellung ab HW02

Wirkung/Einsatzfall

Auto

Automatische Erkennung anhand des eingesetzten SFPs: SFP-Typ „100 Mbit“ -> 100BaseX; SFP-Typ „1 Gbit“ -> SGMII.

SGMII

SGMII-Encoding wird erzwungen. Nicht unterstützt bei SFP-Typ „100 Mbit“.

100BaseX

100BaseX wird erzwungen; in der Regel bei SFP-Typen „100 Mbit“ und „1 Gbit“ unterstützt.