SFP auswählen

SFP bedeutet Small Form-factor Pluggable. Es handelt sich um ein steckbares Transceiver-Modul für optische oder elektrische Netzwerkverbindungen.

Grundlagen: Datenrate, 100BaseX und SGMII

100BaseX ist ein Fast-Ethernet-Standard mit fester Übertragungsrate von 100 Mbit/s.

SGMII steht für Serial Gigabit Media Independent Interface. Die Schnittstelle ist für Gbit-Ethernet vorgesehen und kann über Symbolwiederholungen auch niedrigere Nettodatenraten wie 100 Mbit/s oder 10 Mbit/s abbilden.

SFP+ Module dürfen nicht verwendet werden, weil SFP+ für Datenraten oberhalb von 1 Gbit/s vorgesehen ist.

Funktionsumfang des CU1521-0020 mit SFP

HW

FW

Funktionsumfang

00-01

01

Nur der paarweise Einsatz CU1521-0020 <-> CU1521-0020, mit beidseitig identischem 1 Gbit-SFP

00-01

02-04

Auch Einsatz gegen EK1501, CU1521 etc., mit 100 Mbit-SFP

02

Ab 06

Identifizierung des gesteckten SFPs; Diagnose der SFP-EtherCAT-Strecke; Einstellung des Ethernet Encoding

Der CU1521-0020 kommuniziert über SFP mit 100BaseX, wenn ein SFP-Typ „100 Mbit“ gesteckt ist und das Ethernet-Encoding nicht verändert wurde.

Der CU1521-0020 kommuniziert über SFP mit SGMII 1 Gbit, wenn ein SFP-Typ „1 Gbit“ gesteckt ist und das Ethernet-Encoding nicht verändert wurde.

Checkliste für die SFP-Auswahl

Prüfpunkt

Warum wichtig?

Maßnahme

Datenrate / Encoding

SFP und Gegenstelle müssen dasselbe Verfahren unterstützen.

100-Mbit-SFP für 100BaseX; 1-Gbit-SFP für SGMII. Ab HW02 Encoding ggf. im CoE prüfen und einstellen.

Wellenlänge

Sender der einen Seite muss zur Empfangswellenlänge der Gegenstelle passen.

SFP-Datenblätter beider Seiten vergleichen.

Faserart

Singlemode- und Multimode-Strecken sind nicht beliebig austauschbar.

Faserart der Anlage mit SFP-Typ abgleichen.

BiDi-Paarung

Zwei gleiche BiDi-SFPs bilden keine korrekte Strecke.

Komplementäres Paar verwenden.

Stromaufnahme / Verlustleistung

Der SFP erwärmt das Gerät und darf das Leistungsbudget nicht überschreiten.

Datenblattwert unter Zulässiger Umgebungstemperaturbereich und thermisches Leistungsbudget bewerten.

Temperaturklasse

Commercial-SFPs können früher warnen oder ausfallen.

Industrial-SFP mit mindestens 85 °C empfohlen.

EtherCAT-Tauglichkeit

Link-Kontrolle und Timing dürfen nicht beeinträchtigt werden.

Vorzugsweise qualifizierte SFPs verwenden.

SFP auswählen 1:

Hinweis zu Fremd-SFP

Der SFP wird von Beckhoff nicht als Zubehör vertrieben und ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Eine Funktionsgarantie und Kompatibilität mit allen weltweit erhältlichen SFPs kann nicht gegeben werden.

Von Beckhoff qualifizierte SFP (Stand 2025-05)

Bezeichnung

SingleMode 100 Mbit

Optomedia PT1-S1-4203L

MultiMode 100 Mbit

Optomedia PT1-M4-4023L

Bidirectional 1 Gbit

FS 36888 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1550 nm-TX/1310 nm-RX 40 km LC (2024)

Bidirectional 1 Gbit

FS 36889 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310 nm-TX/15500 nm-RX 40 km LC (2024)