SFP-Diagnose im laufenden Betrieb (DDM)

Die SFP-Diagnose dient der kontinuierlichen Überwachung der Betriebsparameter des eingesetzten SFP-Transceivers und der zugehörigen optischen Übertragungsstrecke. Die standardisierten Daten aus dem Digital Diagnostics Monitoring (DDM) können in einem Beckhoff EtherCAT-Gerät abgerufen werden, sofern der eingesetzte SFP diese Daten liefert. In Beckhoff EtherCAT-Geräten mit SFP-Diagnose können nach SFF 8472 spezifizierten Parameter ausgewertet werden:

SFP-Diagnose im laufenden Betrieb (DDM) 1:

Hinweis

Nicht alle SFP-Transceiver liefern alle genannten Werte. Verfügbarkeit, Umfang und Auflösung der DDM-Daten sind herstellerspezifisch und dem jeweiligen SFP-Datenblatt zu entnehmen.

SFP-Prozessabbild

Im Prozessabbild der SFP-Diagnosedaten können folgende PDOs gewählt werden. Es ist auch möglich, ohne DDM-PDOs zu arbeiten. Standardmäßig wird für alle SFP-Ports der DDM-Status ausgewählt.

PDO

Bedeutung

0x1An0

DDM Status Channel x

0x1An1

DDM Ext. Status Channel x

0x1An2

DDM Values Channel x

0x1An0: DDM Status Channel n

Im Status werden die folgenden grundlegenden Informationen zur Funktionstüchtigkeit der SFP-Ports angezeigt.

Name

Typ

Beschreibung

SFP Present

BIT

Ein SFP steckt im Port.

Rx Signal Detected

BIT

Der SFP empfängt ein optisches Signal.

Input Cycle Counter

BIT2

Der 2-Bit Zähler wird inkrementiert, sobald neue DDM-Daten vom SFP zur Verfügung stehen.

DDM Warning

BIT

Mindestens eine DDM-Größe befindet sich im Warning-Bereich.

DDM Alarm

BIT

Mindestens eine DDM-Größe befindet sich im Alarm-Bereich.

DDM Diagnostics Available

BIT

Der gesteckte SFP unterstützt DDM.

SFP-Diagnose im laufenden Betrieb (DDM) 2:
Abb.46: 0x1An0: DDM Status
SFP-Diagnose im laufenden Betrieb (DDM) 3:

Hinweis zum Working Counter

Bei getrennter EtherCAT-Verbindung hinter dem EtherCAT-SFP-Gerät können SFP-Diagnosedaten in den Prozessdaten ihre Gültigkeit verlieren, obwohl das EtherCAT-Gerät in OP ist. Deshalb sollte wcState überwacht und für das SFP-Gerät ein separater SyncManager angelegt werden.

0x1An1: DDM Ext. Status Channel n

Über den erweiterten Status kann genauer untersucht werden, welche DDM-Größe zu hoch oder zu niedrig ist. Für jede DDM-Größe gibt es die Bits Alarm High, Alarm Low, Warning High und Warning Low. Die Bits und zugehörigen Grenzwerte stammen aus dem SFP-Transceiver und können über das CoE-Interface in Objekt 0xA0n0 ausgelesen werden (siehe CoE-Informationen zum SFP prüfen).

0x1An2: DDM Values Channel n

In diesem PDO können die Live-Messwerte der SFP-Diagnose betrachtet werden.

Name

Typ

Einheit

Temperature

REAL

°C

Voltage

REAL

V

Tx Bias

REAL

mA

Tx Power

REAL

dBm

Rx Power

REAL

dBm

SFP-Diagnose im laufenden Betrieb (DDM) 4:
Abb.47: 0x1An2: DDM Values