ACCUNIT

ASCII - Kommando

ACCUNIT

 

 

Syntax Senden

ACCUNIT [Data]

 

Syntax Empfangen

ACCUNIT <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Nein

ASCII Format

Integer32

CANBus Objektnummer

3659 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1945 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0, 1, .. , 5

DPR

345 (dec)

Default

0

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

3.41

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.7

Funktionsgruppe

Amplifier

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Art der Beschleunigungsvorgabe im System

Beschreibung

Mit dem Kommando ACCUNIT kann die systemweite Beschleunigungseinheit
definiert werden. Diese Einheit gilt sowohl für die Rampen des Trajektoriengenerators (interne Fahrsätze, OPMODE 8) als auch für die Brems-/Beschleunigungsrampen des Drehzahlreglers.

Bei der Einstellung ACCUNIT=0 ist es weiterhin möglich die Fahrsatzbeschleunigung in mm/sek² vorzugeben (Bit 12 der Fahrsatzart=1).

Bei der Einstellung ACCUNIT=1 wird dieses Bit ignoriert, d.h. die Rampen werden
ausschließlich in rad/sek² erwartet.

Bei der Änderung der Variable ACCUNIT werden alle Beschleunigungs-/Brems-Parameter die davon betroffen sind, intern auf die jeweils gültige Einheit umgerechnet. Dazu gehören folgende Parameter:
ACC,ACCR,DEC,DECR,DECSTOP,DECDIS

Die automatische Parameteranpassung gilt nicht für die internen Fahrsätze. Aus diesem Grund sollte die Festlegung der gültigen Beschleunigungseinheit vor der Erstellung des ersten Fahrsatzes erfolgen.

Bei einer Änderung von ACCUNIT zu einem späteren Zeitpunkt, müssen die Anfahr-/Bremsbeschleunigungswerte aller Fahrsätze überprüft und ggf. korrigiert werden.

Die Anfahr-/Bremsrampen der Fahrsätze werden grundsätzlich durch die Einstellung PTMIN begrenzt. Diese Einstellung erfolgt in den ACCUNIT-Einheiten (ab Version 4.02) oder in msek (bis Version 4.01).

ACCUNIT 1:

Bei ACCUNIT=0 wird die maximale Beschleunigung durch kleine PTMIN-Werte eingestellt,
bei ACCUNIT>0 durch große Werte