ACC

ASCII - Kommando

ACC

 

 

Syntax Senden

ACC [Data]

 

Syntax Empfangen

ACC <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer16

CANBus Objektnummer

3501 (hex)

DIM

Milliseconds

PROFIBUS PNU

1601 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

1 .. 32767, VLIM * 4480 (5.41)

DPR

1 (dec)

Default

10

 

Opmode

0, 1, 8

Datentyp Bus/DPR

Integer16

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.9

Funktionsgruppe

Velocity Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Beschleunigungsrampe Drehzahlregelung

Beschreibung

Das Kommando ACC definiert die Beschleunigungsrampe des Drehzahlreglers in msek bezogen auf die maximale Drehzahl (den größeren Wert von VLIM und VLIMN). Die Beschleunigungsrampe ACC wird nur bei Sollwertsprüngen benutzt, die eine Erhöhung der Drehzahl nach sich ziehen (Beschleunigungsvorgang). Für den Bremsvorgang gilt der Parameter DEC.

Bei einem Sollwertsprung von 0 auf VLIM / VLIMN wird vom Rampengenerator eine stufenförmige Rampe generiert (Stufenbreite=250 usek), die innerhalb von eingestellter Zeit ACC abgeschlossen ist.