DECDIS
ASCII - Kommando | DECDIS |
|
| |
Syntax Senden | DECDIS [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | DECDIS <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3523 (hex) | |
DIM | Milliseconds | PROFIBUS PNU | 1635 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 .. 32767, VLIM * 4480 (5.41) | DPR | 35 (dec) | |
Default | 10 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Drehzahl-Bremsrampe beim Sperren der Endstufe | |||
Beschreibung
Beim Sperren der Endstufe (Wegnahme des Hardware- oder Software-Enable) wird der interne Drehzahlsollwert mit der eingestellten DECDIS-Rampe auf 0 gesetzt. Erst nachdem der Istwert der Drehzahl die Stillstandsschwelle (VEL0) unterschritten hatte, wird die Endstufe gesperrt.
Die Rampe DECDIS wirkt sich nur bei Motoren mit konfigurierter Bremse (MBRAKE=1) bzw. bei der Vorwahl STOPMODE=1 aus.
Bei STOPMODE=0 wird die Endstufe sofort gesperrt und der Antieb trudelt aus.