FB_WtcHmi

FB_WtcHmi 1:

HMI-Parallelklasse der FB_Wtc Klasse.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_WtcHmi EXTENDS FB_CamAxisHmi

FB_WtcHmi 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_WtcHmi

CalcToolStroke

BOOL

Get, Set

FALSE

Der Hub der Düse wird aus der Min- und MaxPosition automatisch berechnet.

CammingLimiting

LREAL

Get, Set

0

Die Limitierung die während des Cammings von der Achse angewendet wird.

Converging

BOOL

Get, Set

FALSE

Konvergente Düsenform: Bei einer Bewegung in Materialflussrichtung schließt die Düse.

DelayDieWaitPosition

LREAL

Get, Set

0.0 [s]

Verzögerung des Kommandos FB_Wtc.DieWaitPosition() für die Warteposition.

DieMove

BOOL

Get, Set

FALSE

Kopfbewegung: Die Düse wird durch die Bewegung der Hülse eingestellt.

DieWaitPosition

LREAL

Get, Set

0.0

Warteposition des Kommandos FB_Wtc.DieWaitPosition().

Diverging

BOOL

Get, Set

FALSE

Divergierende Düsenform: Bei einer Bewegung in Materialflussrichtung öffnet die Düse.

DoDieWaitPosition

BOOL

Get, Set

FALSE

Kommando, um in die Warteposition zu fahren.

DoTestposition

BOOL

Get, Set

FALSE

Kommando, um in die Testposition zu fahren.

PinMove

BOOL

Get, Set

0.0

Stiftbewegung: Die Düse wird durch die Bewegung des inneren Stifts eingestellt.

Testposition

LREAL

Get, Set

0.0

Testposition des Kommandos FB_Wtc.DoTestPosition().

ToolStroke

LREAL

Get, Set

0.0

Verfügbarer Hub der Düse.
Siehe CalcToolStroke

DoSetupMode

BOOL

Get, Set

FALSE

Reserviert
Alternative:
Referencing.Enable (Get)

FB_CamAxisHmi

NativeCurve

I_CurveHmi

Get

<Local>

Interne Instanz von FB_CurveHmi zum Koppeln an andere Camming-Instanzen

FB_AxisHmi

EncoderZeroShift

LREAL

Get, (Set)

0.0

Nullpunktverschiebung der Achse.

LimitingReference

LREAL

Get

100.0 [%]

Referenzwert (Maximum) für kommandierte Limitierungswerte (Druck- oder Drehmomentlimit).

MaxAcceleration

LREAL

Get

0.0

Maximale Beschleunigung der Achse.

MaxDeceleration

LREAL

Get

0.0

Maximale Verzögerung der Achse.

MaxJerk

LREAL

Get

0.0

Maximaler Ruck der Achse.

MaxPosition

LREAL

Get

0.0

Maximale Position der Achse.

MaxVelocity

LREAL

Get

0.0

Maximale Geschwindigkeit der Achse.

MinPostion

LREAL

Get

0.0

Minimale Position der Achse.

MinVelocity

LREAL

Get

0.0

Minimale Geschwindigkeit der Achse.

Referencing

I_ReferencingHmi

Get

<Local>

Parametersätze und Kommandos für das Referenzieren der Achse.

SetPosition

LREAL

Get, Set

0.0

Position, die beim Aufruf von FB_Axis.SetPosition() verwendet wird.

UnitGroup

STRING(64)

Get, Set

‘Length‘

Physikalische Größe mit der die Achse parametriert und betrieben wird.

FB_MotionHmi

ActPosition

LREAL

Get

0.0

Aktuelle Position des verbundenen Bewegungsobjektes

ActVelocity

LREAL

Get

0.0

Aktuelle Geschwindigkeit des verbundenen Bewegungsobjektes

JogLimitingNegative

LREAL

Get, Set

0.0

Limitierung des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode
Ignoriert für den Betrieb mit einem Actuator.

JogLimitingPositive

LREAL

Get, Set

0.0

Limitierung des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogPositive() Methode
Ignoriert für den Betrieb mit einem Actuator.

JogVelocityNegative

LREAL

Get, Set

0.0

Geschwindigkeit des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode
Ignoriert für den Betrieb mit einem Actuator.

JogVelocityPositive

LREAL

Get, Set

0.0

Geschwindigkeit des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode
Ignoriert für den Betrieb mit einem Actuator.

ManualPower

I_ManualFunctionHmi

Get, Set

<Local>

Schnittstelle für eine Handfunktion zum Einschalten des Bewegungsobjektes.

Specific

REFERENCE TO FB_MotionSpecificHmi

Get

<Local>

Zugriff auf die technologiespezifischen Funktionen

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

FB_WtcHmi 3: Lokale HMI-Variablen

Name

Datentyp

Beschreibung

fbParamHandle

FB_MdHandleHmi

Handhabungsschnittstelle zum Laden und Speichern der Maschinendaten.

FB_WtcHmi

fbParamWtc

FB_MdWtcHmi

Einträge der HMI-Parameterliste unter WTC.

fbPatamWtcTimer

FB_MdWtcTimerHmi

Einträge der HMI-Parameterliste unter WTC Timer.

Hinweis Nur verfügbar, wenn die FB_Wtc.SetMaster() Methode einmalig mit einem FB_WtcTimer ausgeführt wurde.

FB_CamAxisHmi

fbNativeCurve

FB_NativeCurveHmi

Interne Kurve zur Verbindung mit dem TF8550 CurveEditor

aSetCurve

ARRAY[] OF ST_CPoint

Sollkurve, die vom HMI übertragen wird.

aActCurve

ARRAY[] OF ST_CPoint

Ist-Kurve, die die Achse tatsächlich gefahren ist und angezeigt werden soll.

FB_AxisHmi

fbParamAxis

FB_MdAxisHmi

Einträge der HMI-Parameterliste unter Achse.

fbParamHoming

FB_MdHomingHmi

Einträge der HMI-Parameterliste unter Homing.

fbReferencing

FB_ReferencingHmi

Parametersätze und Kommandos für das Referenzieren.

FB_MotionHmi

fbManualPower

FB_ManualFunctionHmi

Schnittstelle für eine Handfunktion zum Einschalten des Bewegungsobjektes.

fbSpecific

FB_MotionSpecificHmi

Technologiespezifische Funktionen des Bewegungsobjektes.

FB_WtcHmi 4: Methoden

Name

Beschreibung

Reset()

Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.

FB_BaseHmi

Init(ipBase)

Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse.

FB_Base

GetHMI()

Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.

SetHMI(ipBase)

Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.

[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)

Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.

[PROTECTED] _QueryNamespace()

Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.

[PROTECTED] _QueryObjectName()

Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.

FB_WtcHmi 5: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_WtcHmi

Standardschnittstelle auf FB_WtcHmi.

I_CamAxisHmi

Standardschnittstelle auf FB_CamAxisHmi

I_AxisHmi

Standardschnittstelle auf FB_AxisHmi.

I_MotionHmi

Standardschnittstelle auf FB_MotionHmi.

I_BaseMdHmi

Standardschnittstelle auf FB_BaseMdHmi.

I_BaseHmi

Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi.

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19
TwinCAT 4024 >= v3.1.4024.71

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.14.4.0)