FB_ReferencingHmi

HMI-Klasse parallel zur Referenzierungsklasse einer Achse.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ReferencingHmi EXTENDS FB_BaseHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_ReferencingHmi | ||||
Busy | BOOL | Get, (Set) | FALSE | Die Achse führt einen Referenzierungsvorgang aus und/oder ist im aktiven Referenzierungszustand. |
DetectionVeloTimeMax | LREAL | Get, Set | 10.0 [s] | Maximal einstellbare Dauer der Erkennungsgeschwindigkeit |
DistanceMax | LREAL | Get, Set | 800.0 | Maximal einstellbare Entfernung |
DoHomingAbort | BOOL | Get, Set | FALSE | Abbrechen des aktuellen Referenzierungsvorgangs. |
DoHomingAbsSwitch | BOOL | Get, Set | FALSE | Starten der Referenzierung auf einen Absolutschalter |
DoHomingAbsSwitchDetect | BOOL | Get, Set | FALSE | Starten des Einmessens der Absolutschalterposition. |
DoHomingAbsSwitchDetect | BOOL | Get, Set | FALSE | Starten einer Sequenz aus |
DoHomingBlock | BOOL | Get, Set | FALSE | Starten der Referenzierung auf einen Endanschlag. |
DoHomingBlockDetect | BOOL | Get, Set | FALSE | Starten des Einmessens einer Endanschlagposition. |
DoHomingBlockSequence | BOOL | Get, Set | FALSE | Starten einer Sequenz aus |
DoHomingFinish | BOOL | Get, Set | FALSE | Abschließen des Referenzierungsvorgangs. |
DoHomingLimitSwitch | BOOL | Get, Set | FALSE | Starten der Referenzierung auf einen Endlagesensor. |
DoHomingLimitSwitchDetect | BOOL | Get, Set | FALSE | Starten des Einmessens eines Endlagesensors. |
DoHomingLimitSwitchSequence | BOOL | Get, Set | FALSE | Starten einer Sequenz aus |
DoSetZero | BOOL | Get, Set | FALSE | Setzt die aktuelle Achsposition auf |
Enable | BOOL | Get, (Set) | FALSE | Die Referenzierung der Achse ist von der PLC freigegeben. |
EnableAutoSave | BOOL | Get, Set | FALSE | Nach erfolgreichem Abschließen eines Referenzierungsvorgangs sollen die Achs-Parameter in den Maschinendaten gespeichert werden. |
HomingAbsSwitch | Get | <Local> | Parametersatz für das Referenzieren per Absolutschalter. | |
HomingAbsSwitchDetect | Get | <Local> | Parametersatz für das Einmessen einer Absolutschalters. | |
HomingBlock | Get | <Local> | Parametersatz für das Referenzieren per Endanschlag. | |
HomingBlockDetect | Get | <Local> | Parametersatz für das Einmessen einer Endanschlagsposition. | |
HomingFinish | Get | <Local> | Parametersatz für das Beenden eines Referenzierungsvorgangs. | |
HomingLimitSwitch | Get | <Local> | Parametersatz für das Referenzieren per Endlagesensor. | |
HomingLimitSwitchDetect | Get | <Local> | Parametersatz für das Einmessen eines Endlagesensors. | |
IsHomed | BOOL | Get, Set | FALSE | Der zuletzt abgeschlossene Referenzierungsvorgang war erfolgreich. |
PositionMax | LREAL | Get, Set | 500.0 | Maximal einstellbare Position. |
PositionMin | LREAL | Get, Set | 0.0 | Minimal einstellbare Position. |
TimeLimitMax | LREAL | Get, Set | 30.0 | Maximal einstellbares Zeitlimit. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Lokale HMI-Variablen
Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
fbHomingBlock | Parametersatz für das Referenzieren per Endanschlag. | |
fbHomingBlockDetect | Parametersatz für das Einmessen einer Endanschlagsposition. | |
fbHomingAbsSwitch | Parametersatz für das Referenzieren per Absolutschalter. | |
fbHomingAbsSwitchDetect | Parametersatz für das Einmessen einer Absolutschalters. | |
fbHomingLimitSwitch | Parametersatz für das Referenzieren per Endlagesensor. | |
fbHomingLimitSwitchDetect | Parametersatz für das Einmessen eines Endlagesensors. | |
fbHomingFinish | Parametersatz für das Beenden eines Referenzierungsvorgangs. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_BaseHmi | |
Init( | Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.
|
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine
|
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_ReferencingHmi | Standardschnittstelle auf FB_ReferencingHmi. |
I_BaseHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.10.2.0) |