FB_WtcTimer

Implementiert einen Zeitgeber (Timer) als Master für das WTC-Camming.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_WtcTimer EXTENDS FB_Base
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_WtcTimer | ||||
ActualTime | LREAL | Get | 0.0 [s] | Abgelaufene Zeit seit Start des WTC-Zyklus in Sekunden. |
ActualTimeLatched | LREAL | Get | 0.0 [s] | Gespeicherte Zeit des letzten WTC-Zyklus in Sekunden. |
AttachableMdInterface | I_MdComponent | Get | - | Interface auf die Maschinendatenkomponente. |
GuidingValue | LREAL | Get | 0.0 | Zeit als skalierter Camming-Master-Wert. Ist abhängig von FB_WtcTimerHmi. |
GuidingMax | LREAL | Get, Set | 400.0 | Maximale Führungsgröße des Timers als Camming-Master. |
MaxMeasureTime | LREAL | Get | 0.0 [s] | Maximale Überlaufzeit des Timers. |
MaxMeasureTimeFactor | LREAL | Get, Set | 1.5 | Überlauf-Faktor für die eingestellte Soll-Zeit. |
ProfileStarted | BOOL | Get | FALSE | TRUE, wenn der Timer gestartet wurde. |
UseTriggeredStart | BOOL | Get, Set | FALSE | Das |
FirstStart1 | BOOL | Get | FALSE | Die WTC befindet sich in ihrem ersten Zyklus seit dem letzten Start. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
1Obsolete
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_WtcTimer | |
ProfileStartAck( | Setzt das Feedback-Signal |
Start( | Startet den Timer. Läuft der Timer bereits, wird die abgelaufene Zeit zurückgesetzt. |
Stop( | Hält den Timer auf dem aktuellen Zeitwert an. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.
|
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine
|
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_WtcTimer | Standardschnittstelle auf FB_WtcTimer. |
I_WtcMaster | Allgemeine Schnittstelle einer WTC-Masterachse. |
I_TwoTaskInterface | Runtime Schnittstelle für zwei PLC-Tasks. |
I_AttachableMdInterface | Schnittstelle für containerlose Maschinendaten-Komponenten. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.16 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.12.0.0) |