FB_WtcTimerHmi

HMI-Parallelklasse des FB_WtcTimer.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_WtcTimerHmi EXTENDS FB_BaseHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_WtcTimerHmi | ||||
ActualTime | LREAL | Get, (Set) | 0.0 | Abgelaufene Zeit seit Start des Timers. |
AutoStart | BOOL | Get, Set | FALSE | Der Timer startet nach Ablauf der |
AutoTime | BOOL | Get, Set | FALSE | Beim Neustart des Timers durch FB_WtcTimer. |
LatchedTime | LREAL | Get, (Set) | 0.0 | Abgelaufene Zeit die vor dem letzten Start-Signal erreicht wurde. |
MasterTime | LREAL | Get, Set | 20.0 | Soll-Zeitwert für das vollständige Durchlaufen der gekoppelten WTC-Kurvenscheibe. |
MasterTimeMax | LREAL | Get, Set | 60.0 | Maximum zum Begrenzen der einstellbaren |
MasterTimeMin | LREAL | Get, Set | 10.0 | Minimum zum Begrenzen der einstellbaren |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_BaseHmi | |
Init( | Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_WtcTimerHmi | Standardschnittstelle auf FB_WtcTimerHmi. |
I_WtcMasterHmi | Allgemeine HMI-Schnittstelle einer WTC-Masterachse. |
I_BaseHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0) |