FB_Motion

FB_Motion 1:

Stellt die Standardklasse für alle Bewegungsobjekte, aufbauend auf TF8560 Bewegungsobjekten dar.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_Motion EXTENDS FB_BaseMd

FB_Motion 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_Motion

Motion

I_MotionBase

Get

NULL

Interface auf das zugewiesene TF8560-Bewegungsobjekt.

ErrorAlarmTL

TcEventSeverity

Get, Set

Error (3)

Severity des Alarms, den die Achse im Fehlerzustand auslöst.

Specific

I_MotionSpecific

Get

-

Technologie-spezifische Funktionen/Werte

FB_BaseMd

MachineData

I_MdBaseContainer

Get

-

Schnittstelle zum Maschinendatenhandling.

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

FB_Motion 3: Methoden

Name

Beschreibung

Reset()

Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.

FB_Motion

CheckAxisState()

Überprüft den aktuellen Status der Achse.

FeedEnable(bFeedEnableP, bFeedEnableN)

Freigabe einer Bewegungsrichtung.

JogNegative(bCommand)

Startet/Stoppt eine Jog-Bewegung in negativer Richtung.

JogPositive(bCommand)

Startet/Stoppt eine Jog-Bewegung in positiver Richtung.

Power(bCommand)

Einschalten der Antriebsregelung.

SetMotionRef(iMotion)

Zuweisungsmethode für das TF8560-Bewegungsobjekt.

FB_BaseMd

[PROTECTED] AddMdComp()

Fügt dem Maschinendaten-Container eine Komponente vom Typ I_MdComponent hinzu.

FB_Base

GetHMI()

Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.

Hinweis In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.

SetHMI(ipBase)

Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.

Hinweis In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.

[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)

Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.

[PROTECTED] _QueryNamespace()

Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.

[PROTECTED] _QueryObjectName()

Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.

FB_Motion 4: Zyklusmethoden

Name

Beschreibung

Cyclic()

Zyklusmethode – Aufruf einmal pro PLC-Zyklus (default 10 ms)

CoreCyclic()

Zyklusmethode mit kurzer Zykluszeit (default: 2 ms).

FB_Motion 5: Mögliche Ereignisse (Events)

ID

Beschreibung

Alarm/Message

11

Objekt-Fehlerzustand

Alarm

21

Kommando abgelehnt

Alarm

FB_Motion 6: Maschinendaten

Komponente

Beschreibung

Indexbereich

Anzahl der Instanzen

FB_MdFileInfo

Datei-Informationen

0x0000 Fxxx

1

FB_MdActuator

Aktuator spezifische Parameter, nur wenn Specific.Actuator.IsActuator = TRUE

0x0000 8xxx

1 (0)

FB_MdMotionParams

Allgemeine Parameter eines TF8560 Bewegungsobjektes

0x0000 0xxx
0x0000 1xxx

1

FB_Motion 7: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_Motion

Standardschnittstelle auf FB_Motion

I_TwoTaskInterface

Runtime Schnittstelle für zwei PLC-Tasks.

I_BaseMd

Standardschnittstelle auf FB_BaseMd.

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19
TwinCAT 4024 >= v3.1.4024.71

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.14.0.0)