Übersicht
Die im Modbus-Protokoll definierten Funktionen sind als SPS-Bausteine in der Bibliothek Tc2_ModbusSrv realisiert.
Modbus TCP Funktion | Funktions-Code | SPS-Baustein |
|---|---|---|
Read Coils | 1 | |
Read Inputs | 2 | |
Read Registers | 3 | |
Read Input Registers | 4 | |
Write Single Coil | 5 | |
Write Single Register | 6 | |
Write Multiple Coils | 15 | |
Write Multiple Registers | 16 | |
Read/Write Multiple Registers | 23 | |
Diagnose | 8 |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | IPC or CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_ModbusSrv |