FB_MBWriteCoils (Modbus-Funktion 15)

Diese Funktion wird zum Beschreiben von 1 bis 2048 digitalen Ausgängen (Coils) benutzt. Ein digitaler Ausgang entspricht einem Bit der geschriebenen Datenbytes.
Eingänge
VAR_INPUT
sIPAddr : STRING(15);
nTCPPort : UINT:= MODBUS_TCP_PORT;
nUnitID : BYTE:=16#FF;
nQuantity : WORD;
nMBAddr : WORD;
cbLength : UDINT;
pSrcAddr : POINTER OF BYTE;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sIPAddr | STRING (15) | Ist ein String, der die IP-Adresse des Zielgerätes enthält. |
nTCPPort | UINT | Portnummer des Zielgerätes. |
nUnitID | BYTE | Identifizierungsnummer eines Gerätes eines seriellen Sub-Netzwerkes. Wenn ein Gerät direkt über TCP/IP angesprochen wird, muss dieser Wert 16#FF entsprechen. |
nQuantity | WORD | Anzahl der digitalen Ausgänge, die beschrieben werden sollen (Datenbits). Der Wert Null ist unzulässig. |
nMBAddr | WORD | Startadresse der digitalen Ausgänge, die beschrieben werden sollen (Bitoffset). |
cbLength | UDINT | Enthält die max. verfügbare Bytegröße des Quellpuffers, der die zu schreibenden Daten enthält. Der Puffer muss mindestens die Bytegröße: (nQuantity + 7) / 8 besitzen. |
pSrcAdd | POINTER OF BYTE | Enthält die Adresse des Quellpuffers, der die zu schreibenden Daten enthält. Der Puffer kann eine Einzelvariable, ein Array oder eine Struktur sein, dessen Adresse mit dem ADR - Operator ermittelt werden kann. |
bExecute | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBUSY : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
Beispiel für den Aufruf des Bausteins in FBD
PROGRAM Test
VAR
fbWriteCoils : FB_MBWriteCoils;
bWriteCoils : BOOL;
bWriteCoilsBusy : BOOL;
bWriteCoilsError : BOOL;
nWriteCoilsErrorId. : UDINT;
nWriteCoilsCount : UDINT;
nQuantity : WORD := 10;
nMBAddr : WORD := 14;
arrData : ARRAY [1..2] OF BYTE := 16#75,16#03;
END_VAR 
Nach steigender Flanke von "bExecute" und erfolgreicher Ausführung des ReadCoils-Befehls, wird der Inhalt des Arrays arrData in die Ausgänge 15-24 geschrieben:
Bit | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | X | X | X | X | X | X | 24 | 23 |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v3.0.0 |
PC or CX (x86) |
Tc2_ModbusSrv |