FB_MBReadInputRegs (Modbus-Funktion 4)
Diese Funktion wird zum Lesen von 1 bis 128 Eingangs-Registern (16Bit) benutzt. Beachten Sie die Byte-Reihenfolge Little Endian.
Eingänge
VAR_INPUT
sIPAddr : STRING(15);
nTCPPort : UINT:= MODBUS_TCP_PORT;
nUnitID : BYTE:=16#FF;
nQuantity : WORD;
nMBAddr : WORD;
cbLength : UDINT;
pDestAddr : POINTER TO BYTE;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sIPAddr | STRING (15) | Ist ein String, der die IP-Adresse des Zielgerätes enthält. |
nTCPPort | UINT | Portnummer des Zielgerätes. |
nUnitID | BYTE | Identifizierungsnummer eines Gerätes eines seriellen Sub-Netzwerkes. Wenn ein Gerät direkt über TCP/IP angesprochen wird, muss dieser Wert 16#FF entsprechen. |
nQuantity | WORD | Anzahl der zu lesenden Eingangs-Register (Datenworte). Der Wert Null ist unzulässig. |
nMBAddr | WORD | Startadresse der zu lesenden Eingangs-Register (Wortoffset). |
cbLength | UDINT | Enthält die max. verfügbare Bytegröße des Zielpuffers für die zu lesenden Registerwerte. Der Puffer muss mindestens die Bytegröße: nQuantity * 2 besitzen. |
pDestAddr | POINTER TO BYTE | Enthält die Adresse des Zielpuffers, in den die Daten gelesen werden sollen. Der Puffer kann eine Einzelvariable, ein Array oder eine Struktur sein, dessen Adresse mit dem ADR - Operator ermittelt werden kann. |
bExecute | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBUSY : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
cbRead : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
cbRead | UDINT | Enthält die Anzahl der aktuell gelesenen Bytes. |
Beispiel für den Aufruf des Bausteins in FBD
PROGRAM Test
VAR
fbReadRegs : FB_MBReadRegs;
bReadRegs : BOOL;
bReadRegsBusy : BOOL;
bReadRegsError : BOOL;
nReadRegsErrorId. : UDINT;
nReadRegsCount : UDINT;
nQuantity : WORD := 3;
nMBAddr. : WORD:= 2;
arrData. : ARRAY [1..3] OF WORD;
END_VAR 
Nach steigender Flanke von "bExecute" und erfolgreicher Ausführung des ReadRegs-Befehls, befindet sich der Inhalt der Register 3-5 in dem Array arrData:
Register | Array-Offset | Status |
|---|---|---|
3 | 1 | 0x4543 ( als Byte 0x43 0x45) |
4 | 2 | 0x5234 ( als Byte 0x34 0x52) |
5 | 2 | 0x1235 ( als Byte 0x35 0x12) |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | IPC or CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_ModbusSrv |