Parameter für die Abstandsregelung
Die Abstandsregelung (z.B. Berühren einer gekrümmten Oberfläche einer Platte) oder Höhenregelung (z.B. Ausgleich von Dickentoleranzen des Werkstückes) ermöglicht durch den Einsatz elektronischer Tastsysteme oder Sensoren z.B. in der Z-Achse Bewegungen zu erzeugen, die die programmierte Position der Achse während der Interpolation eines NC-Programms überlagert.
![]() | Die Abstandsregelung steht aktuell nur für SERCOS-, Profidrive- oder CANopen-Antriebe zur Verfügung. |
Über die nachfolgenden Achsparameter können die für die Abstandsregelung relevanten Größen parametriert werden. Weiterführende Informationen siehe in [FCT-M3].
Ab CNC-Version V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 sind die nachfolgenden Parameter über die Struktur kenngr.dist_ctrl[i]. verfügbar.
Strukturname | Index |
kenngr.dist_ctrl[i]. | i = 0 (nur eine Abstandsregelung pro Achse verfügbar) |
Der bisherige Zugriff über kenngr.distc ist aus Kompatibilitätsgründen weiterhin verfügbar.