Maximale Beschleunigung (P-AXIS-00416)
P-AXIS-00416 | Maximale Beschleunigung | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die maximale Beschleunigung, mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird. Die Korrektur des Abstandes wird dynamisch bzgl. der maximalen Beschleunigung begrenzt, um die resultierende Anregung zu begrenzen. Falls keine Beschleunigung angegeben ist, wird automatisch die maximale Achsbeschleunigung verwendet (siehe P-AXIS-00008). | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].a_max (mit i=0) | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = a_max < MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 1 mm/s² | R: 1°/s² |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen | Wenn der Parameter den Wert 0 hat wird die maximale Achsbeschleunigung P-AXIS-00008 verwendet.
Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.a_max weiterhin verfügbar. | |