Maximal zulässige Achsbeschleunigung (P-AXIS-00008)
P-AXIS-00008 | Maximal zulässige Achsbeschleunigung | |
Beschreibung | Über den Parameter wird die maximal zulässige Achsbeschleunigung eingestellt. | |
Parameter | getriebe[i].dynamik.a_max | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 = a_max = 100000000 (Vorgabe der maximalen Achsbeschleunigung, Plausibilitätsgrenze, applikationsspezifisch) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: mm/s² | R,S: °/s² |
Standardwert | 1000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |