Filterung der Geberwerte (P-AXIS-00413)
P-AXIS-00413 | Filterung der Geberwerte | |
Beschreibung | Die Geberwerte sind unter Umständen verrauscht. Um die Anregung der Maschine niedrig zu halten, können die Sollwerte zur Abstandsregelung über einen Filter geglättet werden. Der Parameter gibt die Anzahl der Werte an, über die gefiltert wird. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].n_cycles (mit i=0) | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = n_cycles < 100 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: ---- | R: ---- |
Standardwert | 4 | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.n_cycles weiterhin verfügbar. | |