Maximal zulässige Änderungsgeschwindigkeit des gemessenen Abstandes (P-AXIS-00417)
P-AXIS-00417 | Maximale Änderungsgeschwindigkeit des gemessenen Abstandes | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die maximal zulässige Änderungsgeschwindigkeit des gemessenen Abstandes. Nach Einschalten der Abstandsregelung werden die Istwerte des Sensors bzgl. ihrer Änderungsgeschwindigkeit überwacht. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].max_act_value_change (mit i=0) | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = max_act_value_change < MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: µm/s | R: 0.0001°/s |
Standardwert | 5000 | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.max_act_value_change weiterhin verfügbar. | |