Untere Grenze für Messsystem (P-AXIS-00420)
P-AXIS-00420 | Untere Grenze für Messsystem | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die untere Grenze des Sensorgebers. Wird diese bei aktiver Abstandsregelung unterschritten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].min_pos (mit i=0) | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = min_pos < MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | -50000 | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.min_pos weiterhin verfügbar. | |