Maximale Geschwindigkeit (P-AXIS-00415)
P-AXIS-00415 | Maximale Geschwindigkeit | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die maximale Geschwindigkeit, mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].v_max (mit i=0) | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = v_max < MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.001 mm/s | R: 0.001°/s |
Standardwert | 5000 | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.v_max weiterhin verfügbar. | |