Toleranzband für Grenzwerte (P-AXIS-00421)
P-AXIS-00421 | Toleranzband für Grenzwerte | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird ein Mindestabstand zur minimalen und maximalen Sensorposition festgelegt. Wird der gültige Abstand verlassen, so gibt die CNC die Fehlermeldungen ID 70330 oder ID 70576 aus. Falls das Toleranzband mit null angegeben wird wirken die Begrenzungen der minimalen und maximalen Sensorposition aus den Achsparameter P-AXIS-00419 und P-AXIS-00420 direkt. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].tolerance (mit i=0) | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = tolerance < MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen sind auch die Parameter kenngr.distc.tolerance und kenngr.distc.toleranz weiterhin verfügbar. | |