Fehlermeldungen der mxA-Schnittstelle im Roboter-Interpreter

Nr.

Meldungstext

Ursache

Abhilfe

0

—

—

—

1

INTERNAL ERROR

Interner Ausnahmefehler

Service kontaktieren.

2

ASSERT FAILED

Interner Ausnahmefehler

3

OVERFLOW STATUS RETURN QUEUE (MAIN)

Es warten mehr als 100 Rückmeldungen zu Statusänderungen, die von der Robotersteuerung an die SPS übertragen werden sollen.

Die Übertragungsrate ist deutlich geringer als die Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Die Anzahl der gleichzeitig zu puffernden Statements reduzieren.

Service kontaktieren, wenn dies nicht möglich ist.

4

OVERFLOW STATUS RETURN QUEUE (TRIGGER)

5

INVALID COMMAND QUEUE INDEX

Interner Ausnahmefehler

Service kontaktieren.

6

INVALID COMMAND STATE

Interner Ausnahmefehler

7

INVALID COMMAND ID

Interner Ausnahmefehler

8

INVALID MOVE TYPE

Interner Ausnahmefehler

9

OVERFLOW TRIGGER FIFO

Interner Ausnahmefehler

10

UNDERFLOW TRIGGER FIFO

Interner Ausnahmefehler

11

INVALID TRIGGER FIFO INDEX

Interner Ausnahmefehler

12

EXECUTION OF T_AFTER MISSING

Interner Ausnahmefehler

13

EXECUTION OF T_START MISSING

Interner Ausnahmefehler

14

INVALID ADVANCE_ACT

Interner Ausnahmefehler

16

TIMEOUT HEARTBEAT FROM PLC

Verbindung zur SPS unterbrochen

Verbindung wiederherstellen, dann Fehler quittieren.

SPS-Programm gestoppt

Neustart des SPS-Programms.

Verbindungskabel defekt oder nicht richtig angeschlossen.

Verbindungskabel austauschen oder korrekt anschließen.

17

INVALID ORDERID (INVERSE)

Interner Ausnahmefehler

Service kontaktieren.

30

INVALID PTP APO

Für eine PTP-Bewegung wurde ein ungültiger Überschleifparameter übergeben.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Approximate).

(>>> APO)

31

INVALID CP APO

Für eine CP-Bewegung (LIN, CIRC) wurde ein ungültiger Überschleifparameter übergeben.

32

INVALID BASE NUMBER

Im Funktionsbaustein KRC_ReadBaseData oder KRC_WriteBaseData wurde für das BASE-Koordinatensystem eine ungültige Nummer programmiert.

Die Nummer des BASE-Koordinatensystems angeben, die derzeit in der Robotersteuerung verwendet wird (Parameter BaseNo).

  • 1 … 32

In einem KRC_Jog-Funktionsbaustein (beispielsweise), wurde für das BASE-Koordinatensystem eine ungültige Nummer programmiert.

Die Nummer des BASE-Koordinatensystems angeben, die derzeit in der Robotersteuerung verwendet wird (Parameter CoordinateSystem – COORDSYS.Base).

(>>> COORDSYS)

33

INVALID TOOL NUMBER

Im Funktionsbaustein KRC_ReadToolData oder KRC_WriteToolData wurde für das TOOL-Koordinatensystem eine ungültige Nummer programmiert.

Die Nummer des TOOL-Koordinatensystems angeben, die derzeit in der Robotersteuerung verwendet wird (Parameter ToolNo).

  • 1 … 16

In einem KRC_Jog-Funktionsbaustein (beispielsweise), wurde für das TOOL-Koordinatensystem eine ungültige Nummer programmiert.

Die Nummer des TOOL-Koordinatensystems angeben, die derzeit in der Robotersteuerung verwendet wird (Parameter CoordinateSystem – COORDSYS.Tool).

(>>> COORDSYS)

34

INVALID VELOCITY

In einem Funktionsbaustein wurde für die Geschwindigkeit ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Velocity):

  • 0 … 100 %

35

INVALID ACCELERATION

In einem Funktionsbaustein wurde für die Beschleunigung ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Acceleration):

  • 0 … 100 %

36

INVALID C_PTP

Für eine PTP-Bewegung wurde ein ungültiger Überschleifabstand übergeben.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Approximate).

(>>> APO)

37

INVALID C_DIS

Für eine Überschleifbewegung wurde ein ungültiger Abstandsparameter übergeben.

38

INVALID C_VEL

Für eine Überschleifbewegung wurde ein ungültiger Näherungsparameter übergeben.

39

INVALID C_ORI

Für eine Überschleifbewegung wurde ein ungültiger Ausrichtungsparameter übergeben.

40

INVALID ORI_TYPE

In einem KRC_Jog-Funktionsbaustein (beispielsweise), wurde für die Ausrichtungssteuerung des TCP ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter OriType).

(>>> OriType)

43

INVALID TRIGGER DISTANCE

In einem KRC_SetDistanceTrigger-Funktionsbaustein wurde für den Schaltpunkt des Schalters ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Distance):

  • 0: Schaltaktion am Startpunkt
  • 1: Schaltaktion am Zielpunkt

44

INVALID TRIGGER IO

In einem KRC_SetDistanceTrigger- oder KRC_SetPathTrigger-Funktionsbaustein wurde ein ungültiger Ausgang programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Output):

  • 1 … 2 048

45

INVALID TRIGGER PULSE

In einem KRC_SetDistanceTrigger- oder KRC_SetPathTrigger-Funktionsbaustein für die Impulslänge wurde ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Pulse):

  • 0,1 … 3,0 s
  • 0,0 s (kein Impuls aktiv)

47

INVALID INTERRUPT IO

Die Nummer des digitalen Eingangs, für den der Interrupt deklariert wird, ist ungültig (Funktionsbaustein KRC_DeclareInterrupt).

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Input):

  • 1 … 2 048

48

INVALID INTERRUPT PRIORITY

Beim Aufruf eines KRC_…Interrupt-Funktionsbausteins wurde eine ungültige Nummer übergeben.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Interrupt):

  • 1 … 8

49

INTERRUPT NOT DECLARED

Interrupt wurde nicht deklariert.

Interrupt deklarieren.

(>>> Interrupts deklarieren)

50

INVALID INTERRUPT ACTION

Die bei der Deklaration des Interrupts programmierte Interrupt-Reaktion ist ungültig.

Eine gültige Reaktion programmieren (Parameter Reaction).

(>>> Interrupts deklarieren)

51

INVALID IO NUMBER

Die Nummer des digitalen Eingangs, für den der Interrupt deklariert wird, ist ungültig (Funktionsbaustein KRC_DeclareInterrupt).

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Input):

  • 1 … 2 048

52

INVALID PULSE DURATION

Im Funktionsbaustein KRC_WriteDigitalOutput für die Impulslänge wurde ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Pulse):

  • 0,1 … 3,0 s
  • 0,0 s (kein Impuls aktiv)

53

INVALID BUFFER_MODE

In einem Funktionsbaustein wurde ein ungültiger BufferMode programmiert. Zum Beispiel steht für einige Funktionsbausteine die Betriebsart DIRECT nicht zur Verfügung.

Einen gültigen BufferMode programmieren.

(>>> BufferMode)

54

INVALID TOOL NUMBER FOR LOAD_DATA

Im Funktionsbaustein KRC_ReadLoadData oder KRC_WriteLoadData für das Lesen bzw. Schreiben der Lastdaten oder Zusatzlastdaten wurde eine ungültige Nummer programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Tool).

(>>> Lastdaten lesen)

(>>> Lastdaten schreiben)

55

INVALID ANALOG IO NUMBER

In einem Funktionsbaustein für den analogen Eingang oder Ausgang wurde ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Number):

  • 1 … 32

56

INVALID IPO_MODE

In einem Funktionsbaustein für die Interpolationsart wurde ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter CoordinateSystem – COORDSYS.IPO_MODE).

(>>> COORDSYS)

58

INVALID FRAME DATA

In einem KRC_WriteToolData- oder KRC_WriteBaseData-Funktionsbaustein wurden ungültige TOOL- oder BASE-Daten programmiert.

Gültige Daten programmieren (Parameter ToolData oder BaseData).

(>>> TOOL-Daten schreiben)

(>>> BASE-Daten schreiben)

59

INVALID LOAD DATA

In einem KRC_WriteLoadData-Funktionsbaustein wurden ungültige Lastdaten programmiert.

Gültige Daten programmieren.

(>>> Lastdaten schreiben)

60

INVALID SOFT_END (REVERSED)

Fehler beim Schreiben der Software-Endschalter: positiver Software-Endschalter < negativer Software-Endschalter (Funktionsbaustein KRC_WriteSoftEnd oder KRC_WriteSoftEndEx)

Für den negativen Software-Endschalter niedrigere Werte programmieren als für den positiven Software-Endschalter.

61

INVALID INTERRUPT STATE

Interner Ausnahmefehler

Service kontaktieren.

62

INVALID SYS VAR INDEX

In einem Funktionsbaustein KRC_ReadSysVar oder KRC_WriteSysVar wurde ein Index übergeben, für den keine Systemvariable hinterlegt ist.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Index).

(>>> Systemvariablen lesen)

(>>> Systemvariablen schreiben)

63

INVALID SYS VAR VALUE

In einem KRC_WriteSysVar-Funktionsbaustein wurde ein ungültiger Wert für die Systemvariable programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Value1 … Value10).

(>>> Systemvariablen schreiben)

64

SYS VAR NOT WRITEABLE

Beim Schreiben einer Systemvariablen ist ein Fehler aufgetreten.

Die angegebene Systemvariable existiert nicht oder darf nicht in den aktuellen Betriebszustand geschrieben werden.

65

INVALID REAL VALUE

Der programmierte Real-Wert ist ungültig.

Einen gültigen Wert programmieren:

  • -2147483500 … +2147483500

66

ERROR SETTING OUTPUT

Fehler beim Schreiben eines digitalen Ausgangs. Möglicherweise ist der Ausgang bereits vom System belegt.

Einen anderen digitalen Ausgang verwenden (Parameter Nummer):

  • 1 … 2 048

67

ERROR SETTING SOFTEND

Fehler beim Schreiben von Software-Endschaltern: Ein möglicher Fehler ist z. B. das Schreiben einer Drehachse mit einem Wert außerhalb des Bereichs +/-360°.

Gültige Werte für die Software-Endschalter programmieren (siehe Maschinendaten).

68

INVALID TECH FUNCTION INDEX

In einem Funktionsbaustein KRC_TechFunction wurde eine TechFunctionID übergeben, für die keine Technologiefunktion hinterlegt ist.

Service kontaktieren.

69

INVALID TECH FUNCTION PARAMETER

In einem Funktionsbaustein KRC_TechFunction wurde ein ungültiger Wert für einen Parameter programmiert.

Service kontaktieren.

70

INVALID PARAMETER VALUE

Im aufgerufenen Funktionsbaustein wurde ein ungültiger Wert für einen oder mehrere Parameter programmiert.

Gültige Werte für die Parameter programmieren.

71

CONVEYOR ALARM DISTANCE

Bauteil hat Alarmabstand auf dem Förderband erreicht.

Um die Ausführung fortzusetzen:

  1. Mit den Funktionsbausteinen KRC_AutoStart und KRC_ConvInit einen Reset durchführen.
  2. Den nächsten Befehl ausführen.

Mögliche Abhilfemaßnahmen, um ein Wiederauftreten des Problems zu verhindern:

  • Den Alarmabstand des Förderbands erhöhen.
  • Förderbandgeschwindigkeit reduzieren.
  • Programmierung optimieren. Der Roboter muss das Bauteil erreichen können, bevor er den Alarmabstand erreicht.
  • Wenn bei Erreichen des Alarmabstands kein Stopp gewünscht ist:

Das Unterprogramm CTU_IrqAlarmDistance öffnen.

Im Element IrqBehavior: Den Parameter ResumeType auf #None setzen.

72

CONVEYOR END OF WORK AREA

Bauteil hat das Ende des Arbeitsbereichs auf dem Förderband erreicht.

Um die Ausführung fortzusetzen:

  1. Mit den Funktionsbausteinen KRC_AutoStart und KRC_ConvInit einen Reset durchführen.
  2. Den nächsten Befehl ausführen.

Mögliche Abhilfemaßnahmen, um ein Wiederauftreten des Problems zu verhindern:

  • Förderbandende der Arbeitsbereichsgrenze erhöhen.
  • Förderbandgeschwindigkeit reduzieren.
  • Programmierung optimieren. Der Roboter muss das Bauteil erreichen können, bevor er das Ende des Arbeitsbereichs erreicht.

73

CONVEYOR STOP SIGNAL

Während des Förderbandbetriebs ist ein $STOPMESS-Fehler aufgetreten (z. B. NOT-AUS).

Um die Ausführung fortzusetzen, falls $STOPMESS nicht mehr vorhanden ist:

  1. Mit den Funktionsbausteinen KRC_AutoStart und KRC_ConvInit einen Reset durchführen.
  2. Den nächsten Befehl ausführen.

74

CONVEYOR EXTERNAL QUIT

Während des Förderbandbetriebs wurde ein externer Abbruch ausgelöst (z. B. über ein konfiguriertes Eingangssignal oder zyklisches Flag).

Um die Ausführung fortzusetzen:

  1. Mit den Funktionsbausteinen KRC_AutoStart und KRC_ConvInit einen Reset durchführen.
  2. Den nächsten Befehl ausführen.

75

CONVEYOR WAIT FOR SCENE TIMEOUT

Zeitüberschreitung beim Warten darauf, dass die ausgewählte Szene auf dem Förderband vorhanden ist.

Um die Ausführung fortzusetzen:

  1. Mit den Funktionsbausteinen KRC_AutoStart und KRC_ConvInit einen Reset durchführen.
  2. Den nächsten Befehl ausführen.

Mögliche Abhilfemaßnahmen, um ein Wiederauftreten des Problems zu verhindern:

  • Förderbandgeschwindigkeit erhöhen.
  • Programmierung optimieren. Der Roboter muss die gewünschte Szene rechtzeitig erkennen können.
  • Die Parameter des Funktionsbausteins KRC_ConvTrackingOn optimieren, um die gewünschte Szene rechtzeitig erkennen zu können.

76

CONVEYOR WAIT FOR SCENE INPUT

Das Warten auf die ausgewählte Szene auf dem Förderband wurde abgebrochen, weil der Eingang für den Warteabbruch auf die logische Ebene TRUE geändert wurde.

Um die Ausführung fortzusetzen:

  1. Mit den Funktionsbausteinen KRC_AutoStart und KRC_ConvInit einen Reset durchführen.
  2. Den nächsten Befehl ausführen.

77

CONVEYOR WAIT FOR SCENE CYCFLAG

Warten auf die ausgewählte Szene auf dem Förderband wurde abgebrochen, weil das zyklische Flag für den Warteabbruch auf die logische Ebene TRUE geändert wurde.

Um die Ausführung fortzusetzen:

  1. Mit den Funktionsbausteinen KRC_AutoStart und KRC_ConvInit einen Reset durchführen.
  2. Den nächsten Befehl ausführen.

78

CONVEYOR WAIT FOR SCENE SYNCEND

Das Warten auf die ausgewählte Szene auf dem Förderband wurde abgebrochen, weil das Ende des Synchronisationsbereichs bereits überschritten war.

Um die Ausführung fortzusetzen:

  1. Mit den Funktionsbausteinen KRC_AutoStart und KRC_ConvInit einen Reset durchführen.
  2. Den nächsten Befehl ausführen.

Mögliche Abhilfemaßnahmen, um ein Wiederauftreten des Problems zu verhindern:

  • Programmierung optimieren. Der Roboter muss die gewünschte Szene erkennen können, bevor sie das Ende des Synchronisationsbereichs erreicht.
  • Die Parameter des Funktionsbausteins KRC_ConvTrackingOn optimieren, um die gewünschte Szene erkennen zu können, bevor sie das Ende des Synchronisationsbereichs erreicht.