POUs

Basisbefehle

Name

Beschreibung

FB_KL6831KL6841Communication

Liest sequenziell die SMI-Befehle aus den internen Puffern der SPS-Bibliothek aus und gibt diese zu der KL6831/KL6841.

FB_KL6831KL6841Config

Mit diesem Funktionsbaustein kann die KL6831/KL6841 konfiguriert werden.

FB_SMISendSMICommand

Dieser Funktionsbaustein dient zum allgemeinen Senden eines SMI-Kommandos.

Grundbefehle

Name

Beschreibung

FB_SMIDiagAll

Diagnosetelegramm wird versendet.

FB_SMIDown

Motorlauf bis zur unteren Endlage.

FB_SMIDownStep

Motorlauf nach unten um einen vorgegebenen Winkelgrad.

FB_SMIPos1

Fahrt zur motorseitig konfigurierten Fixposition Pos1.

FB_SMIPos1Read

Lesen der motorseitig konfigurierten Fixposition Pos1.

FB_SMIPos1Write

Schreiben der motorseitig konfigurierten Fixposition Pos1.

FB_SMIPos2

Fahrt zur motorseitig konfigurierten Fixposition Pos2.

FB_SMIPos2Read

Lesen der motorseitig konfigurierten Fixposition Pos2.

FB_SMIPos2Write

Schreiben der motorseitig konfigurierten Fixposition Pos2.

FB_SMIPosRead

Aktuelle Position lesen.

FB_SMIPosWrite

Anfahren einer Position.

FB_SMIStop

Stopp des Motorlaufs.

FB_SMISyn

Abfragen Herstellercode und Antriebstyp.

FB_SMIUp

Motorlauf bis zur oberen Endlage.

FB_SMIUpStep

Motorlauf nach oben um einen vorgegebenen Winkelgrad.

Adressierungsbefehle

Name

Beschreibung

FB_SMIAddressing

SMI-Geräte adressieren.

FB_SMIDiscoverySlaveId

SMI-Geräte nach Herstellercode suchen.

FB_SMISlaveAddrRead

Adresse (0-15) eines Antriebes auslesen.

FB_SMISlaveAddrWrite

Adresse (0-15) in einen oder mehrere Antriebe schreiben.

FB_SMISlaveIdCompare

Vergleichen einer vorgegebenen Slave-Id (32 Bit Key-Id) mit der motorseitig definierten Slave-Id (32 Bit Key-Id) eines oder mehrerer Antriebe.

FB_SMISlaveIdRead

Lesen der Slave-Id (32 Bit Key-Id).

Systembefehle

Name

Beschreibung

FB_SMIParValueReadByte

Lesen eines motorseitig gespeicherten Byte-Parameters (1-Byte).

FB_SMIParValueReadWord

Lesen eines motorseitig gespeicherten Word-Parameters (2-Bytes).

FB_SMIParValueReadDWord

Lesen eines motorseitig gespeicherten DWord-Parameters (4-Bytes).