FB_SMISlaveAddrWrite
 
Der Funktionsbaustein FB_SMISlaveAddrWrite schreibt die Adresse (0-15) einer oder mehrerer Antriebe.
 Eingänge
VAR_INPUT
  bStart           : BOOL;
  dwAddr           : DWORD := 0;
  eAddrType        : E_SMIAddrType := eSMIAddrTypeAddress;
  dwAddrOption     : DWORD := 0;
  eCommandPriority : E_SMICommandPriority := eSMICommandPriorityMiddle;
  byNewSlaveAddr   : BYTE := 0;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
bStart  | BOOL  | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert und der Befehl versendet.  | 
dwAddr  | DWORD  | Herstellercode (0-15), Adresse eines Teilnehmers (0-15), Bitfeld (16 Bit) für die Gruppenadressierung oder Slave-Id (32 Bit Key-Id). Wird ein Sammelruf (Broadcast) versendet, so hat dieser Eingang keine Bedeutung.  | 
eAddrType  | Legt fest, ob der Eingang dwAddr als Herstellercode, Adresse eines Teilnehmers, zur Gruppenadressierung oder als Slave-Id ausgewertet werden soll.  | |
dwAddrOption  | DWORD  | Wird das SMI-Gerät per Slave-Id adressiert (eAddrType = eSMIAddrTypeSlaveId), so muss über diesen Eingang der Herstellercode angegeben werden.  | 
eCommandPriority  | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der SPS-Bibliothek abgearbeitet wird.  | |
byNewSlaveAddr  | BYTE  | Die neue Slave-Adresse (0-15)  | 
 Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
  stCommandBuffer : ST_SMICommandBuffer;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
stCommandBuffer  | Verweis auf die Struktur zur Kommunikation (Puffer) mit dem FB_KL6831KL6841Communication()-Baustein  | 
 Ausgänge
VAR_OUTPUT
  bBusy      : BOOL;
  bError     : BOOL;
  udiErrorId : UDINT;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
bBusy  | BOOL  | Der Ausgang wird gesetzt, sobald der Funktionsbaustein einen Befehl verarbeitet und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.  | 
bError  | BOOL  | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in udiErrorId enthalten. Durch das erneute Aktivieren des Funktionsbausteins über den Eingang bStart wird der Ausgang wieder auf FALSE zurückgesetzt.  | 
udiErrorId  | UDINT  | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das erneute Aktivieren des Funktionsbausteins über den Eingang bStart wieder auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes).  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Einzubindende SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14  | Tc2_SMI ab 3.3.5.0  |