Globale Variablen (V.G.)
Die Kennung für achsübergreifende, im Kanal global gültige Variablen ist "V.G. ...".
Für die in manchen V.G-Variablen programmierbare achsspezifische Kennung können wahlweise folgende Schreibweisen verwendet werden (z.B.: Achsversatz für Werkzeug-Nr. j in X-Richtung):
1. V.G.WZ[j].V.X oder
2. V.G.WZ[j].V[0]
V.G.<> var_name | Bedeutung | Datentyp | Einheit der | Erlaubter Zugriff |
|---|---|---|---|---|
PROG_NR | Nummer des Programms, wenn der Programmname eine Zahl ist | Integer | - | L |
SATZ_NR | Die zuletzt programmierte NC-Satz-Nummer | Integer | - | L |
PROG_SA | Lokal-Satzart, wenn im NC-Satz keine Änderung mehr folgt | Integer | - | L |
MASS_MM | Wenn Maßeinheit [mm], dann 0 | Boolean | 0 , 1 | L |
MASS_360 | Wenn Maßeinheit [GRAD], dann 0 | Boolean | 0 , 1 | L |
I | I-Koordinate der Kreisprogrammierung. Bei aktiver Mittelpunktskorrektur (G165) Zugriff auf korrigierten Wert | Real | [mm] [Inch] | L |
J | J-Koordinate der Kreisprogrammierung. Bei aktiver Mittelpunktskorrektur (G165) Zugriff auf korrigierten Wert | Real | [mm] [Inch] | L |
K | K-Koordinate der Kreisprogrammierung. Bei aktiver Mittelpunktskorrektur (G165) Zugriff auf korrigierten Wert | Real | [mm] [Inch] | L |
R | Der bei der Kreisinterpolation gefahrene Radius | Real | [mm] [Inch] | L |
FEEDRATE | Der zuletzt programmierte Vorschub (F-Wort) | Real | [mm/min], | L |
MERR[i] | Korrektur-Offset des Kreismittelpunktes | Real | [mm] [Inch] | L |
Die WZ[j]-Variablen ermöglichen den lesenden Zugriff auf die Daten eines beliebigen Werkzeuges. Sie sind sowohl bei einer externen Werkzeugverwaltung (transparenter Zugriff) als auch bei Verwendung einer internen Werkzeugtabelle verfügbar (j entspricht dabei der Werkzeugnummer bzw. dem Index des Werkzeuges aus der Werkzeugliste).
V.G.<> var_name | Bedeutung | Datentyp | Einheit der | Erlaubter Zugriff |
|---|---|---|---|---|
WZ[j].R | Radius des Werkzeuges | Real | [mm] [Inch] | L |
WZ[j].L | Länge des Werkzeuges | Real | [mm] [Inch] | L |
WZ[j].P[i] | Parameter des Werkzeuges | Real | - | L |
WZ[j].V[i] | Achsversaetze des Werkzeuges | Real | [mm] [Inch] | L |
WZ[j].ME | Maßeinheit der Werkzeugdaten; wenn [mm], dann 0 | Boolean | 0 , 1 | L |
WZ[j].OK | Gültigkennung des Werkzeuges; wenn gültig, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
WZ[j].SPDL_AX_NR | Logische Achsnummer der zugeordneten Spindel | Integer | - | L |
WZ[j].KIN_PARAM[i] | Kinematikparameter des Werkzeuges in interner Einheit | Real | [0.1 µm], | L |
WZ[j].KIN_ID | Kinematik-ID des Werkzeuges | Integer | - | L |
WZ[j].TYPE | Werkzeugtyp (0: Fräs-WZ 1: Dreh-WZ 2: Schleif-WZ) | Integer | - | L |
WZ[j].SRK_ID | Schneidenlage bei einem Drehwerkzeug | Integer | - | L |
WZ[j].S_MIN_SPEED | Minimale Drehgeschwindigkeit (WZ-Dynamikdaten) | Real | [U/min] | L |
WZ[j].S_MAX_SPEED | Maximale Drehgeschwindigkeit (WZ-Dynamikdaten) | Real | [U/min] | L |
WZ[j].S_MAX_ACC | Maximale Beschleunigung (WZ-Dynamikdaten) | Real | [Grad/s2] | L |
WZ[j].SISTER_VALID | Gültigkennung des Schwesterwerkzeuges (TOOL-ID) | Boolean | 0 , 1 | L |
WZ[j].SISTER | Nummer des gültigen Schwesterwerkzeuges | Integer | - | L |
WZ[j].VARIANT_VALID | Gültigkennung des Variantwerkzeuges (TOOL-ID) | Boolean | 0 , 1 | L |
WZ[j].VARIANT | Nummer des gültigen Variantwerkzeuges | Integer | - | L |
Die "WZ_AKT"-Variablen sowie "T_AKT" und "D_AKT" ermöglichen den Zugriff auf Daten des aktuell angewählten Werkzeuges. Sie sind sowohl bei einer externen Werkzeugverwaltung als auch bei Ver-wendung einer internen Werkzeugtabelle verfügbar.
V.G.<> var_name | Bedeutung | Datentyp | Einheit der | Erlaubter Zugriff |
|---|---|---|---|---|
T_AKT | Nummer des angewählten Werkzeuges | Integer | - | L |
D_AKT | Nummer des angewählten Werkzeugdatensatzes | Integer | - | L |
![]() | Ein Schreibzugriff bewirkt die temporäre Änderung der Daten des Werkzeuges, solange dieses angewählt ist. Die geänderten Daten sind mit der Anwahl eines neuen Werkzeuges (Dxx) oder bei Werkzeugabwahl (D0) verloren! |
V.G.<> var_name | Bedeutung | Datentyp | Einheit der | Erlaubter Zugriff |
|---|---|---|---|---|
WZ_AKT.R | Radius des angewählten Werkzeuges | Real | [mm] [Inch] | L/S |
WZ_AKT.L | Länge des angewählten Werkzeuges | Real | [mm] [Inch] | L/S |
WZ_AKT.P[i] | Parameter des angewählten Werkzeuges | Real | - | L/S |
WZ_AKT.V[i] | Achsversatz des angewählten Werkzeuges | Real | [mm] [Inch] | L/S |
WZ_AKT.ME | Maßeinheit des angewählten Werkzeuges; | Boolean | 0 , 1 | L |
WZ_AKT.OK | Gültigkennung des angewählten Werkzeuges; | Boolean | 0 , 1 | L |
WZ_AKT.SPDL_AX_NR | Logische Achsnummer der zugeordneten Spindel | Integer | - | L |
WZ_AKT.KIN_PARAM[i] | Kinematikparameter des angewählten Werkzeuges. Hinweis zum Schreibzugriff: Wert muß in internen Einheiten programmiert sein! | Real | [0.1 µm], | L/S |
WZ_AKT.KIN_ID | Kinematik-ID des angewählten Werkzeuges | Integer | - | L |
WZ_AKT.TYPE | Werkzeugtyp des angewählten Werkzeuges | Integer | - | L |
WZ_AKT.SRK_ID | Schneidenlage des angewählten Drehwerkzeuges | Integer | - | L |
WZ_AKT.S_MIN_SPEED | Minimale Drehgeschwindigkeit (WZ-Dynamikdaten) | Real | [U/min] | L |
WZ_AKT.S_MAX_SPEED | Maximale Drehgeschwindigkeit (WZ-Dynamikdaten) | Real | [U/min] | L |
WZ_AKT.S_MAX_ACC | Maximale Beschleunigung (WZ-Dynamikdaten) | Real | [Grad/s2] | L |
WZ_AKT.SISTER_VALID | Gültigkennung des Schwesterwerkzeuges (TOOL-ID) | Boolean | 0 , 1 | L |
WZ_AKT.SISTER | Nummer des gültigen Schwesterwerkzeuges | Integer | - | L |
WZ_AKT.VARIANT_VALID | Gültigkennung des Variantwerkzeuges (TOOL-ID) | Boolean | 0 , 1 | L |
WZ_AKT.VARIANT | Nummer des gültigen Variantwerkzeuges | Integer | - | L |
WZ_AKT.WEAR_RADIUS | Radiusverschleiß bei Radiuskompensation (OTC) | Real | [mm] [Inch] | L |
WZ_AKT.WEAR[i] | Verschleiß in Achse <i> bei Längenkompensation (OTC) | Real | [mm] [Inch] | L |
WZ_AKT.WEAR_CONST | Verschleißkonstante (OTC) | Real | [0.1 µm/m] | L/S |
Alternativ zu V.G.WZ_AKT.P[i] kann mit der Variable V.G.WZ_INFO[i] ebenfalls auf die zusätzlichen Werkzeugparameter zugegriffen werden. Sie ist nur bei einer externen Werkzeugverwaltung verfügbar:
WZ_INFO[i]
Parameter des angewählten Werkzeugs
Real
-
L
V.G.<> var_name | Bedeutung | Datentyp | Einheit der | Erlaubter Zugriff |
|---|---|---|---|---|
WZR | Radius des angewählten Werkzeuges (Alte Syntax) | Real | [mm] [Inch] | L/S |
WZL | Länge des angewählten Werkzeuges (Alte Syntax) | Real | [mm] [Inch] | L/S |
NP[j].V[i]
Nullpunktverschiebung einer Achse.
Achtung: Schreibzugriff bewirkt bleibende Änderung in internen Nullpunktdaten!
Real
[mm] [Inch]
L/S
812_start
V.G.<> var_name | Bedeutung | Datentyp | Einheit der | Erlaubter Zugriff |
|---|---|---|---|---|
NP[j].ALL | Ansprechen aller Achsen einer Nullpunktverschiebung. Achtung: Schreibzugriff bewirkt bleibende Änderung in internen Nullpunktdaten! | Real | [mm] [Inch] | L/S |
NP_AKT.V[i] | Aktuelle (momentan aktive) Nullpunktverschiebung einer Achse | Real | [mm] [Inch] | L/S |
NP_AKT.ALL | Ansprechen der aktuellen (momentan aktiven) Nullpunktverschiebungen aller Achsen | Real | [mm] [Inch] | L/S |
NP_AKT.IDX | Index der aktuellen (momentan aktiven) Nullpunktverschiebungsgruppe (z.B 0 bei G53, 1 bei G54...) | Integer | - | L |
NP_DEFAULT | Index der im Grundzustand wirksamen Nullpunktverschiebungsgruppe nach Hochlauf | Integer | - | L/S |
CNC_RELEASE | Build-Nummer der CNC-Version [bis V260] | Integer | - | L |
812_end
V.G.<> var_name | Bedeutung | Datentyp | Einheit der | Erlaubter Zugriff |
|---|---|---|---|---|
CNC_CHANNEL | Kanalnummer | Integer | - | L |
IPO_COUNT | Systemzeitzähler | Integer | - | L |
CS_ACTIVE | CS (#CS...) aktiv? Wenn aktiv, dann TRUE | Boolean | 0 , 1 | L |
CS_COUNT | Anzahl aktiver (verketteter) CS | Integer | - | L |
ACS_ACTIVE | ACS (#ACS...) aktiv? Wenn aktiv, dann TRUE | Boolean | 0 , 1 | L |
ACS_COUNT | Anzahl aktiver (verketteter) ACS | Integer | - | L |
TOOL_COMP | Aktive Werkzeugkorrektur (1: RTCP 2: TLC 3: 2.5D ) | Integer | - | L |
AKT_PLATZ | Aktueller Platzversatzindex | Integer | - | L |
AX_LINK.NR | Aktuelle bzw. zuletzt aktive Koppelgruppennummer | Integer | - | L |
AX_LINK.ACTIVE | Achskopplung (#AX LINK...) aktiv? Wenn aktiv, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
ROT_ACTIVE | Konturrotation (#ROTATION...) aktiv? Wenn aktiv, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
ROT_ANGLE | Winkel der Konturrotation | Real | [Grad] | L |
ROT_CENTER1 | Versatz 1. Hauptachse zum Drehpunkt bei Konturrotation | Real | [mm] [Inch] | L |
ROT_CENTER2 | Versatz 2. Hauptachse zum Drehpunkt bei Konturrotation | Real | [mm] [Inch] | L |
TIMER[i] | Zählerstand des Timers mit der Nummer i | Integer | [ms] | L |
RANDOM | Liefert zufälligen Zahlenwert im Bereich von 0.0 bis 1.0 | Real | - | L |
PROG_ABS | Maßsystem, 0: G91 aktiv 1: G90 aktiv | Boolean | 0 , 1 | L |
KIN[j].PARAM[i] | Kinematikparameter einer bestimmten Kinematik [j] Hinweis zum Schreibzugriff: Wert muß in internen Einheiten programmiert sein! Achtung: Schreibzugriff bewirkt bleibende Änderung in internen Kanalparameterdaten! | Real | [0.1 µm], | L/S |
CNC_RELEASE
Buildnummer der CNC-Version
Integer
-
L
V.G.<> var_name | Bedeutung | Datentyp | Einheit der | Erlaubter Zugriff |
|---|---|---|---|---|
CNC_VERSION.MAJOR | Majorversion der CNC [ab V263.1501] (z.B. 2 bei V263.1501.00) | Integer | - | L |
CNC_VERSION.MINOR | Minorversion der CNC [ab V263.1501] (z.B. 63 bei V263.1501.00) | Integer | - | L |
CNC_VERSION.BUILD | Buildnummer der CNC-Version [ab V263.1501] (z.B. 1501 bei V263.1501.00) | Integer | - | L |
CNC_VERSION.PATCH | Patchnummer der CNC-Version [ab V263.1501] (z.B. 00 bei V263.1501.00) | Integer | - | L |
MIRROR_ACTIVE
Spiegelung (G351 X... oder G21, G22, G23) aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
WCS_POSLIMIT_1
WCS_POSLIMIT_2
WCS_POSLIMIT_3
Bewegungsgrenzen in den Hauptachsen im WCS.
Nur sinnvoll in Verbindung mit dem NC-Befehl #GET WCS POSLIMIT
REAL
[mm] [Inch]
L
V.G.<> var_name | Bedeutung | Datentyp | Einheit der | Erlaubter Zugriff |
|---|---|---|---|---|
FILE_OFFSET | Dateiposition des Beginns des NC-Satzes, in dem V.G.FILE_OFFSET programmiert ist | Integer | - | L |
FILE_NAME | Dateiname des momentan aktiven NC-Programms | String | - | L |
PROG_NAME | Name (%...) des momentan aktiven Haupt- bzw. Unterprogramms (lokal/global) | String | - | L |
PATH_NR | Logische Pfadnummer des momentan aktiven NC-Haupt- bzw. globalen Unterprogramms gemäß der Hochlauffliste (P-STUP-00019) | Integer | - | L |
TRAFO_ACTIVE | Kinematische Transformation (#TRAFO...) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
HSC_ACTIVE | Freiformflächenbearbeitung (#HSC...) bzw. Splineinterpolation (#SET SPLINE... oder G151) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
TRC_ACTIVE | Werkzeugradiuskorrektur (G41, G42) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
MCS_ACTIVE | Temporärer Übergang in das Maschinenkoordinatensystem (#MCS...) aktiv? Wenn aktiv, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
BLOCK_SEARCH_ACTIVE | Satzvorlauf aktiv? Wenn aktiv, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
CONT_MODE_ACTIVE | Polynomüberschleifen (G261) aktiv? 1 bei Überschleifart 1 (AUTO_DEV) 2 bei Überschleifart 2 (AUTO_VEL) 3 bei Überschleifart 3 (DIST) 4 bei Überschleifart 4 (DEV) 5 bei Überschleifart 5 (POS) 6 bei Überschleifart 6 (DIST_SOFT) 0 bei G260 | Integer | - | L |
Die nachfolgenden Variablen ermöglichen den Zugriff auf Daten der in den Kanalparametern definierten M/H-Funktionen.
![]() | Stimmen die Synchronisationsart der M/H-Funktion und der Schreibzugriff (S) auf die Vorausgabewerte nicht überein, so wird implizit die Synchronisationsart mit angepasst. |
V.G.<> var_name | Bedeutung | Datentyp | Einheit der | Erlaubter Zugriff |
|---|---|---|---|---|
M_FCT[i].SYNCH | Synchronisationsart einer in den Kanalparametern[1]-3 definierten M-Funktion <i> | Integer | - | L/S |
M_FCT[i].PRE_OUTP_PATH | Vorausgabeweg m_pre_output einer in den Kanalparametern[1]-47 definierten M-Funktion <i> vom Typ MEP_SVS | Real | [mm] [Inch] | L/S |
M_FCT[i].PRE_OUTP_TIME | Vorausgabezeit m_pre_output einer in den Kanalparametern [1]-47 definierten M-Funktion <i> vom Typ MET_SVS | Real | [s] | L/S |
H_FCT[i].SYNCH | Synchronisationsart einer in den Kanalparametern [1]-3 definierten H-Funktion <i> | Integer | - | L/S |
H_FCT[i].PRE_OUTP_PATH | Vorausgabeweg h_pre_output einer in den Kanalparametern [1]-47 definierten H-Funktion <i> vom Typ MEP_SVS | Real | [mm] [Inch] | L/S |
H_FCT[i].PRE_OUTP_TIME | Vorausgabezeit h_pre_output einer in den Kanalparametern[1]-47 definierten H-Funktion <i> vom Typ MET_SVS | Real | [s] | L/S |
Die "V.G.SPEED_LIMIT" Variablen ermöglichen den Zugriff auf die in den Kanalparametern vorbelegten Parameter für den Geschwindigkeits-Look-Ahead [1]-48.
![]() | Beim Schreibzugriff wird die geänderte Parametrierung an den Kanal ausgegeben. Eine eventuell aktive Bewegung wird unterbrochen! |
V.G.<> var_name | Bedeutung | Datentyp | Einheit der | Erlaubter Zugriff |
|---|---|---|---|---|
SPEED_LIMIT.ENABLE | An-/Abwahl des Geschwindigkeits-Look-Ahead (0: Abwahl 1: Anwahl) | Boolean | 0 , 1 | L/S |
SPEED_LIMIT.VEL_LIMIT | Definition Geschwindigkeitsgrenzwert | Integer | [%] | L/S |
SPEED_LIMIT.TIME | Festlegung der Einheit der Abstände zur und von der "Ecke" (0: Weg 1: Zeit) | Boolean | 0 , 1 | L/S |
SPEED_LIMIT.DIST_TO_CORNER | Wegabstand zur "Ecke" | Real | [mm] [Inch] | L/S |
SPEED_LIMIT.DIST_FROM_CORNER | Wegabstand von der "Ecke" | Real | [mm] [Inch] | L/S |
SPEED_LIMIT.TIME_TO_CORNER | Zeitabstand zur "Ecke" | Real | [s] | L/S |
SPEED_LIMIT.TIME_FROM_CORNER | Zeitabstand von der "Ecke" | Real | [s] | L/S |
SPEED_LIMIT.OVERRIDE_WEIGHT | Gewichtung des Geschwindigkeitsgrenzwertes (0: keine Gewichtung 1: Gewichtung über Override) | Boolean | 0 , 1 | L/S |
@P[i].VALID | Ist Übergabeparameter im Zyklusaufruf bzw. Unterprogrammaufruf mit G8xx programmiert? 0: Parameter nicht programmiert 1: Parameter ist programmiert Der Index <i> enthält die Nummer des Parameters, der auf Gültigkeit geprüft werden soll. (z.B. 1 bei @P1 bzw. bei Abfrage des ersten Parameters bei Aufruf über G8xx). Hinweis zum Lesezugriff: Die Variable kann nur innerhalb eines Zyklus oder in Unterprogrammen G8xx mit Parameterübergabe verwendet werden! | Boolean | 0 , 1 | L |
TIME_STAMP | Aktueller Zeitstempel <Datum Zeit> : (z.B. 16.06.2011 13:08:10:000) [ab Build 1507.02] | String | - | L |