Eckabstand-Überschleifen (3.Art)

Falls der Punkt, ab dem die Originalkontur verlassen werden darf, bekannt ist, kann der Anwender die Eckabstände des Vor- und Nachsatzes, um welche die angrenzenden Bewegungssätze verkürzt werden sollen, direkt angeben.

Die Eckenabsände werden so beschränkt, dass die vorgegebenen minimal verbleibende Satzlänge nicht unterschritten wird.

Die Parametrierung gemäß 3.Art erfolgt mit:

#CONTOUR MODE [ DIST  [PRE_DIST<expr>] [POST_DIST<expr>] [RELEVANT_PATH<expr>][RELEVANT_TRACK<expr>] [TRACK_DEV<expr>] [REMAIN_PART<expr>][<action>] [CHECK_JERK<expr>] [MAX_ANGLE<expr>] [CONST_VEL<expr>]]

DIST Überschleifen mit Angabe des Eckenabstands

PRE_DIST<expr> Eckabstand in mm, ab dem von der Originalkontur abgewichen wird.

Defaultwert: 1 mm

POST_DIST<expr> Eckabstand in mm, bei dem auf die Originalkontur zurückgekehrt wird.

Defaultwert: 1 mm

RELEVANT_PATH<expr> Minimale Bahnlänge relevanter Nachsätze in mm

Defaultwert: 0 mm

RELEVANT_TRACK<expr> Mindestweg der Mitschlepachsen für relevanter Nachsätze in mm

Defaultwert: 0 mm

TRACK_DEV<expr> Maximale Abweichung der Mitschleppachsen in mm

Defaultwert: 0 mm

REMAIN_PART<expr> Verbleibender Anteil in Prozent [0; 100] des Originalsatzes

Defaultwert: 0 %

<action> Ausführungszeitpunkt zusätzlicher Aktionen (M/H):

Kennungen

Bedeutung

PRE_ACTION

Aktionen vor der Überschleifkurve.

INTER_ACTION

Aktionen in der Überschleifkurve (Default).

POST_ACTION

Aktionen nach der Überschleifkurve.

CHECK_JERK<expr> Überwachung des Rucks, hervorgerufen durch die Krümmung des Polynoms (vgl. [1]-41).

Wert

Bedeutung

0

Ohne Rucküberwachung (Default).

1

Rucküberwachung basierend auf der geom. Rampenzeit [2]-16. Evtl. wird hierdurch die Bahngeschwindigkeit reduziert.

2

Rucküberwachung basierend auf den Rampenzeiten [2]-21..24 des nichtlinearen Geschwindigkeitsprofils.

MAX_ANGLE<expr> Maximaler Konturknickwinkel in Grad für Übergänge zwischen zwei Linearsätzen, bis zu dem überschliffen wird. Falls ein Zirkularsatz am Übergang beteiligt ist, erfolgt keine Auswertung des Knickwinkels.

Defaultwert: 0° (d.h. gesamte Kontur wird überschliffen)

Eckabstand-Überschleifen (3.Art) 1:

CONST_VEL<expr> Konstante Bahngeschwindigkeit im Überschleifbereich.

Programmierbeispiel

Eckabstand-Überschleifen (3.Art) 2:Abb.42: Eckabstand-Überschleifen