SlotGroup 5 | 1 Multifunktions-Analog-Ausgang (±10 V, 0...20 mA, 12 Bit)
Die SlotGroup 5 stellt einen Multifunktions-Analog-Ausgang zur Verfügung. Dieser kann als Spannungs-Ausgang (AO_1xC) oder als Strom-Ausgang (AO_1xV) parametriert werden. Die ModuleGroup wird im Reiter „Slots“ dargestellt (s. Abb.)
Abb.168: EL8601-8411 - SlotGroup 5Folgende Module stehen zur Auswahl
Die Beschreibung der Funktion kann der entsprechenden ModuleIdent entnommen werden.
ModuleGroup | Description | ModuleIdentList | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
Analog Output | AO_1xC | Analog 1xCurrent Out (0x682199) | 1 Analog Strom-Ausgang | Anschluss Klemmstellen 14 – 16 LEDs 15 – 16 Technische Eigenschaften SlotGroup 5 Funktion und Parametrierung SlotGroup 5 |
AO_1xV | Analog 1xVoltage Out (0x602199) | 1 Analog Spannungs-Ausgang | ||
Empty | EMPTY1 | empty1 |
| |
Weiterführende Informationen