1 Multifunktions-Analog-Ausgang U/I (ModuleIdent: 0x682199, 0x602199)

Ein Analog-Spannungs- oder Strom-Ausgang (Klemmstellen 14 - 16, Konfiguration über SlotGroup 5)

1 Multifunktions-Analog-Ausgang U/I (ModuleIdent: 0x682199, 0x602199) 1:Abb.40: EL8601-8411 - Ein Analog-Spannungsausgang, ein Analog-Stromausgang

Klemmstelle

Anschlussbelegung

Nr.

Beschreibung

1 Analog-Spannungsausgang

ModuleGroup: AO_1xV
(0x682199)

1 Analog-Stromausgang

ModuleGroup: AO_1xC
(0x602199)

14

Analog-Spannungsausgang (±10 V)

AO U

 

15

Signalmasse Eingangssignal

AO GND

AO GND

16

Analog-Stromeingang
(0…20 mA)

 

AO I