Strom ("AO_1xC") - Ausgabebereiche und Skalierungsart (0x682199)
- 1. Stellen Sie den Ausgabebereich über Index 0x80BD:11 „Output type“ ein.
(s. Tabelle „Ausgabebereiche und Skalierungsart“) - 2. Wählen Sie die Skalierungsart über Index 0x80BD:12 „Scaler“:
Skalierungsart
Index 0x80BD:12 „Scaler“ | ||
---|---|---|
Wert | Name | Bedeutung |
0x0000 (0dez) | Extended Range | Technischer Ausgabebereich (voreingestellt) |
0x0003 (3dez) | Legacy Range | Nomineller Ausgabeberiech |
Daraus resultierend ergibt sich die Bit-Bedeutung mit dem (vom Anwender ausgewählten Ausgabebereich) Ausgabebereichsendwert (MBE) wie folgt:
Ausgabebereiche und Skalierungsart
Wert | Strom-Ausgabebereiche (Module „AO_1xC“ (ModuleIdent 0x682199)) | ||
---|---|---|---|
Technisch (Extended Range) | Nominell (Legacy Range) | Endwert (MBE) | |
0x0012 (18dez) | 0 … +21,474 mA | 0 … +20 mA | 20 mA |
0x0013 (19dez) | 0 … +21,474 mA | 4 … +20 mA | 20 mA |
In folgender Abb. sind die Ausgabebereiche und die Ausgabebereichs-Überwachung grafisch dargestellt.

Underrange / Overrange: die zugehörigen Bits werden gesetzt, wenn der Ausgabewert außerhalb des nominellen Ausgabebereichs liegt. |
Range Error: Die Fehlerschwellen für das Error Bit und die Error LED können im Extended‑Range‑Modus über Index 0x80BD:17 „Low Range Error“ und Index 0x80BD:18 „High Range Error“ eingestellt werden. Voreingestellt sind die Grenzwerte des Technischen Ausgabebereichs. |