ModuleGroup | „Analog Output" (0x682199, 0x602199)
In der ModuleGroup “Analog Output“ kann der Ausgang entweder als Spannungsausgang oder Stromausgang parametriert werden.
Es stehen folgende ModuleGroups zur Auswahl, die Beschreibung der Funktion kann der entsprechenden ModuleIdent entnommen werden.
- Parametrierung als Strom-Ausgang mit Module AO_1xC (ModuleIdent 0x682199)
- Parametrierung als Spannungs-Ausgang mit Module AO_1xV (ModuleIdent 0x602199)
Der Analogwert wird in Index 0x70B0:11 „Analog Output“ ausgegeben. Der Datenstrom ist im Flussdiagramm dargestellt (s. Kapitel Datenstrom). Folgende Einstellungen und Funktionen stehen zur Verfügung:
- Strom - Ausgangs-Signalbereich und Skalierungsart
- Spannung - Ausgangs-Signalbereich und Skalierungsart
- Darstellung
- Abgleich und Skalierung
(Hersteller-Abgleich, Anwender Abgleich, Anwender Skalierung) - Ausgabebereichs-Überwachung
(Über- und Unterschreiten des nominellen und technischen Ausgabebereichs) - Verhalten bei Kommunikations-Unterbrechung (Watchdog)
Die Prozessdaten- und Setting-Objekte sind abhängig von der Konfiguration. Im Folgenden werden die verfügbaren Prozessdaten und Settings-Objekte in Abhängigkeit von der Konfiguration dargestellt.
Für alle AO-Module
AO_1xC (0x682199) | |
---|---|
Prozessdaten Objekte | Setting-Objekte |
0x60B0:0 | SlotGroup 5 (Slot 12) AO Inputs 1 0x70B0:0 | SlotGroup 5 (Slot 12) AO Output 1 | 0x80B0:0 | SlotGroup 5 (Slot 12) AO Settings 1 |
*) 0x80AD:11 „Output Type“: I 0 - 20 mA, I 4 - 20 mA |
AO_1xV (0x602199) | |
---|---|
Prozessdaten Objekte | Setting-Objekte |
0x60B0:0 | SlotGroup 5 (Slot 12) AO Inputs 1 0x70B0:0 | SlotGroup 5 (Slot 12) AO Outputs 1 | 0x80B0:0 | SlotGroup 5 (Slot 12) AO Settings 1 |
**) 0x80BD:11 „Output Type“: V ±10 V, V 0 - 10 V |
Sehen Sie dazu auch: | AO Settings 1 (0x80B0) |
- Strom ("AO_1xC") - Ausgabebereiche und Skalierungsart (0x682199)
- Spannung ("AO_1xV") - Ausgabebereiche und Skalierungsart (0x602199)
- Datenstrom (0x682199, 0x602199)
- Darstellung (Presentation, 0x80B0:02) (0x682199, 0x602199)
- Abgleich und Skalierung
- Ausgabebereichs-Überwachung (0x682199, 0x602199)
- Verhalten bei Kommunikations-Unterbrechung: Watchdog (0x682199, 0x602199)