Konfigurationsdaten (0x80B0, 0x80BD)
Index 80B0 SlotGroup 5 (Slot 12) AO Settings 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80B0:0 | SlotGroup 5 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
80B0:01 | Aktivierung der Skalierung (Index 0x80B0:11 und 0x80B0:12) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80B0:02 | 0: „Signed presentation“ | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
80B0:05 | 0: „Default watchdog value“ 1: „Watchdog ramp” 2: „Last output value” | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
80B0:07 | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80B0:08 | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80B0:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80B0:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 |
| 0x00010000 (65535dez) | |
80B0:13 | Default-Ausgabewert im Watchdog-Fall | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80B0:14 | Rampen zum Herunterfahren auf den Default‑Wert | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
80B0:15 | Offset Anwender Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80B0:16 | Gain Anwender Abgleich | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 80BD SlotGroup 5 (Slot 12) AO Advanced Settings 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80BD:0 | SlotGroup 5 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
80BD:11 | Output Type | AO_1xV (0x602199): AO_1xC (0x682199): | BOOLEAN | RW | AO_1xV: AO_1xC: |
80BD:12 | Scaler | Skalierung, zulässige Werte: 0x00hex: Extended Range | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
80BD:17 | Low Range Error | Unterer Schwellwert für Error-Bit und Error-LED | INT32 | RW | 0xFFFF8000 (-32768dez) |
80BD:18 | High Range Error | Oberer Schwellwert für Error-Bit und Error-LED | INT32 | RW | 0x00007FFF (32767dez) |