Abgleich und Skalierung

Hersteller-Abgleich, Index 0x80B0:08, 0x80BF:01, 0x80BF:02

Der Hersteller-Abgleich ist in der Werkseinstellung aktiv. Er kann deaktiviert werden über
Index 0x80B0:08 „Enable vendor calibration“.

Die Parametrierung des Hersteller-Abgleichs erfolgt über die Indizes: 0x80BF:01 (Offset Herstellerabgleich) und 0x80BF:02 (Gain Herstellerabgleich).

Abgleich und Skalierung 1:

Ausgabefehler bei deaktiviertem Hersteller-Abgleich

  • Wenn Sie den Anwender-Abgleich nutzen, kann es sinnvoll sein, den Hersteller-Abgleich zu deaktivieren.
  • Der in den Technischen Daten angegebene Ausgabefehler ist nicht mehr gewährleistet, wenn Sie den Hersteller-Abgleich deaktivieren.
  • Der Hersteller behält sich die Grundkalibrierung der Klemmen vor. Die Hersteller-Kalibrierung ist daher nicht veränderbar.

Anwender-Abgleich, Index 0x80B0:07, 0x80B0:17, 0x80B0:18

Der Anwender-Abgleich ist in der Werkseinstellung deaktiviert. Er kann aktiviert werden über
Index 0x80B0:07 „Enable user calibration“.

Die Parametrierung erfolgt über die Indizes:
0x80B0:17 (Offset Anwender‑Abgleich) und 0x80B0:18 (Gain Anwender‑Abgleich).

Hinweis

Der Anwender-Abgleich beeinflusst die Messbereichs-Überwachung.

Falsche Abgleich-Koeffizienten können dazu führen, dass sich Status-Bits und Status-LEDs nicht mehr erwartungsgemäß verhalten; siehe Ausgabebereichs-Überwachung.

Anwender-Skalierung, Index 0x80B0:01, 0x80B0:11, 0x80B0:12

Die Anwender-Skalierung ist in der Werkseinstellung deaktiviert. Sie kann aktiviert werden über
Index 0x80B0:01 „Enable user scale“.

Die Parametrierung erfolgt über die Indizes:
0x80B0:11 (Offset Anwender‑Skalierung und 0x80B0:12 (Gain Anwender‑Skalierung).

Korrekturberechnung

Die Klemme übernimmt permanent Sollwerte aus den EtherCAT Prozessdaten, rechnet sie nach den Einstellungen um und gibt sie an den internen DAC (Digital-Analog-Converter) weiter, der das elektrische Ausgabesignal bildet (s. Datenstrom).

Abgleich / Skalierung

Status

Umrechnung

Bedeutung

Anwender-Skalierung (User calibration)

aktiv:
0x80B0:01 = TRUE

YSC= YS1 x AS x 2-16 + BS

YSC: Wert nach Anwender-Skalierung
YS1: Wert vor Anwender-Skalierung
AS: Gain Anwender-Skalierung (0x80B0:12)
BS: Offset Anwender Skalierung (0x80B0:11)

Deaktiviert (Default):
0x80B0:01 = FALSE

YSC = YS1

Hersteller-Abgleich (Vendor calibration)

aktiv (Default):
0x80B0:08 = TRUE

XDAC = YSC x AH x 2-16 + BH

XDAC: Ausgabe-Wert bei aktivem Hersteller-Abgleich mit:
BH: Offset Hersteller‑Abgleich (0x80BF:01)
AH: Gain Hersteller‑Abgleich (0x80BF:02)

Anwender-Abgleich (User calibration)

aktiv:
0x80A0:07 = TRUE

XDAC = YSC x AA x 2-20 + BA

XDAC: Ausgabe-Wert bei aktivem Anwender-Abgleich mit:
BA: Offset Anwender-Abgleich (0x80B0:15)
AA: Gain Anwender-Abgleich (0x80B0:16)

Kein Abgleich

0x80B0:01 = FALSE,
0x80B0:08 = FALSE,
0x80A0:07 = FALSE

XDAC = YSC

XDAC: Ausgabe-Wert, wenn Hersteller- und Anwender-Abgleich deaktiviert sind.