Funktionsbeschreibung/Features

WARNUNG

WARNUNG: Gefahr für Personen durch Stromschlag!

Bei Spannungen über 25 V Wechselspannung (42 V Spitze) oder 60 V Gleichspannung muss die Sicherungsöffnung durch eine weitere Klemme oder die Endklemme EL9011 abgedeckt werden! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages!

Die Sicherung darf nur getauscht werden, wenn sich die Busklemme in einen sicheren, spannungslosen Zustand befindet!

Hinweis

ACHTUNG: Beschädigung des Gerätes möglich!

Der 10 A Zweig ist nicht abgesichert. Eine Belastung des 10 A Bereiches mit mehr als 10 A ist nicht zulässig und kann das Gerät beschädigen!