Berechnung des Messwerts
Die Berechnung des Messwerts erfolgt in folgenden Schritten zwischen dem Lesen des ADCs und der Ausgabe des Messwerts:
Offset Korrektur
Formel: 
Ansonsten: 
Bezeichnung | CoE-Index | Bedeutung | Einheit |
|---|---|---|---|
Raw Value XADC | Ausgabewert des A/D-Wandlers | Umfang: 0..262.144 (18 Bit) + Vorz. im jew. aktiven Messbereich Einheit: [Digits / VMBE] bzw. [Digits / AMBE] Beispiel: Momentanwert = 218 / MBE [V bzw. A] * elektr. Anlegewert
| |
BZ | Aktueller ADC Zero Wert | ||
BZCal | ADC Zero zum Kalibrierungszeitpunkt | ||
YZ | - | Messwert nach ADC-Offset Korrektur |
Hinweis BZ: Enthält den Messwert der letzten ADC-Wandlung mit Zero Compensation oder (wenn Zero Compensation Intervall = 0) den Wert aus 0x800F:1F.
Filterung
Formel: 
Ansonsten: 
Bezeichnung | CoE-Index | Bedeutung | Einheit |
|---|---|---|---|
Enable Filter |
| - | |
YF | - | Messwert nach Mittelwertbildung | - |
50/60 Hz Filterung
Formel bei 60Hz: 
Formel bei 50 Hz: 
Bezeichnung | CoE-Index | Bedeutung | Einheit |
|---|---|---|---|
Frequency | 50/60Hz Störerunterdrückung | - | |
BF | 60 Hz Offset | Umfang: 0..262.144 (18 Bit) + Vorz. im jew. aktiven Messbereich Einheit: [Digits / VMBE] bzw. [Digits / AMBE]
Beispiel: Momentanwert = 218 / MBE [V bzw. A] * elektr. Anlegewert | |
AF | 60 Hz Gain | ||
Y60 | - | Messwert nach Anpassung der 60 Hz Integrationszeit | - |
Hersteller-Kalibrierung (Justage)
Der bisher ermittelte Messwert „Rohwert“ wird nun standardmäßig durch die herstellerseitigen Justagewerte so verrechnet daß der Kanal die angeg. Spezifikation erfüllt.
Formel: 
Ansonsten: 
Bezeichnung | CoE-Index | Bedeutung | Einheit |
|---|---|---|---|
Enable Vendor calibration | Aktiviert SAI Vendor data 0x800F; default aktiviert | - | |
BK | 0x800F | Vendor Data: Offset | Umfang: 0..262.144 (18 Bit) + Vorz. im jew. aktiven Messbereich Einheit: [Digits / VMBE] bzw. [Digits / AMBE]
Beispiel: Momentanwert = 218 / MBE [V bzw. A] * elektr. Anlegewert |
AK | 0x800F | Vendor Data: Gain | |
YH | - | Messwert nach Herstellerkalibrierung | - |
User/Anwender-Kalibrierung (Justage)
Bei Bedarf kann applikationsseitig der Messwert verändert werden.
Die Klemme verfügt über ein Anwenderabgleich-Wertepaar pro Messbereich und Messart, also insgesamt 14 Paare. Um die Auflösung des Gain-Wertes zu erhöhen, wird auf das „+1“ (0x4000) verzichtet.
Da auch Gain-Werte kleiner als 1 vorkommen können, wird der Gain-Wert mit einem Offset von 1/8 versehen. Für eine Verstärkung von 1 muss der Gain-Wert entsprechend 0x2000 betragen: Für Verstärkung G = 1gilt:
Für andere Werte muss „G“ durch den gewünschten Verstärkungsfaktor ersetzt werden.
Vor dem Abgleich sollte die Darstellung der Werte auf „Rechtsbündig“ eingestellt werden: CoE-Index 0x8000:1D (Presentation = 1).
Formel: 
Ansonsten: 
Bezeichnung | CoE-Index | Bedeutung | Einheit |
|---|---|---|---|
Enable User calibration | Aktiviert SAI Vendor data 0x8002; default deaktiviert | - | |
BA | 0x8002 | User Data: Offset | Umfang: 0..262.144 (18 Bit) + Vorz. im jew. aktiven Messbereich Einheit: [Digits / VMBE] bzw. [Digits / AMBE]
Beispiel: Momentanwert = 218 / MBE [V bzw. A] * elektr. Anlegewert |
AA | 0x8002 | User Data: Gain | |
YA | - | Messwert nach Anwenderkalibrierung | - |
AC-System Offset
Diese interne Rechnung ist im Datenstrom obligatorisch, sie kann nicht verändert oder abgeschaltet werden. Dies dient zur Linearisierung bei kleinen AC-Werten.
Formel:
für
Wenn Bedingung nicht erfüllt: 
Bezeichnung | CoE-Index | Bedeutung | Einheit |
|---|---|---|---|
XSO | AC-System-Offset | - | |
Y | - | Messwert nach AC-System-Offset | Umfang: 0..262.144 (18 Bit) + Vorz. im jew. aktiven Messbereich Einheit: [Digits / VMBE] bzw. [Digits / AMBE]
Beispiel: Momentanwert = 218 / MBE [V bzw. A] * elektr. Anlegewert |
Skalierung
Bei der Skalierung wird der bisher berechnete Messwert auf das gewünschte Ausgabeformat umgerechnet. Die Skalierung beinhaltet die durch den Range gewählten Zehnerpotenzen.
Alle Gain-Faktoren müssen also 1/8 entsprechen um einen gesamten Faktor von 1 zu erhalten. Der Wert 8192 (0x2000) bewirkt einen Gesamtfaktor von 1
Formel: 
Wenn Bedingung nicht erfüllt: 
Bezeichnung | CoE-Index | Bedeutung | Einheit |
|---|---|---|---|
Presentation | FScal | - | |
YScale | Messwert nach Skalierung | Darstellung z.B. in scaled: 1 Bit pro 1µV / 1µA |