Konfigurationsdaten
Index 8000 SAI Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | SAI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1D (29dez) |
8000:01 | Freigabe des Hersteller-Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:02 | Freigabe des Anwender-Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:04 | Filter aktivieren, dadurch reduziert sich die Anzahl der neuen Messwerte | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:09 | Die automatische Messbereichsumschaltung ist deaktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0A | Auswahl der Netzfrequenz (50/60 Hz) | BIT1 | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0D | Mode** | Die Messart, in dem die nächste Messung durchgeführt werden soll. | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | Range** | Der Messbereich, in dem die nächste Messung durchgeführt werden soll | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:19 | Zeitintervall zwischen den Messungen des internen ADC Offsets und Aktivierung der Verrechnung | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:1D | Auswahl der Darstellung Links/Rechtsbündig, Skaliert (z. B. 1 Bit / µV) | BIT4 | RW | 0x02 (2dez) |
**) Die Wahl des Messbereiches kann nur bei abgeschaltetem SAI Range (Outputs) PDO 0x1600 über das CoE erfolgen. Ist der SAI Range (Outputs) PDO aktiviert, enthalten die CoE-Einträge den verwendeten Range. Das Schreiben der CoE-Einträge „Disable autorange“, „Mode“ und „Range“ ist dann gesperrt.
Index 8002 SAI User data
Der „User data“ Index enthält für jeden Messbereich ein Offset/Gain Wertepaar, um für jeden Bereich einen Anwenderabgleich zu ermöglichen. Der Anwenderabgleich wird für alle Messbereiche über den Index 0x8000:02 „Enable user calibration“ ein- und ausgeschaltet.
Die voreingestellten Werte sind für Offset: 0x0000 sowie für Gain: 0x2000 (siehe „Abgleich“). Über den Eintrag 0x1011 „Restore default parameters“ können alle Voreinstellungen wiederhergestellt werden.
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
8002:0 |
SAI User data |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x1C (28dez) |
|
8002:01 |
300 mV DC offset |
300 mV DC offset |
INT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
8002:02 |
300 mV DC gain |
300 mV DC gain |
UINT16 |
RW |
0x2000 (8192dez) |
|
8002:03 |
3 VDC offset |
3 VDC offset |
INT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
8002:04 |
3 VDC gain |
3 VDC gain |
UINT16 |
RW |
0x2000 (8192dez) |
|
8002:05 |
30 VDC offset |
30 VDC offset |
INT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
8002:06 |
30 VDC gain |
30 VDC gain |
UINT16 |
RW |
0x2000 (8192dez) |
|
8002:07 |
300 VDC offset |
300 VDC offset |
INT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
8002:08 |
300 VDC gain |
300 VDC gain |
UINT16 |
RW |
0x2000 (8192dez) |
|
8002:09 |
300 mV AC offset |
300 mV AC offset |
INT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
8002:0A |
300 mV AC gain |
300 mV AC gain |
UINT16 |
RW |
0x2000 (8192dez) |
|
8002:0B |
3 V AC offset |
3 V AC offset |
INT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
8002:0C |
3 V AC gain |
3 V AC gain |
UINT16 |
RW |
0x2000 (8192dez) |
|
8002:0D |
30 V AC offset |
30 V AC offset |
INT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
8002:0E |
30 V AC gain |
30 V AC gain |
UINT16 |
RW |
0x2000 (8192dez) |
|
8002:0F |
300 V AC offset |
300 V AC offset |
INT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
8002:10 |
300 V AC gain |
300 V AC gain |
UINT16 |
RW |
0x2000 (8192dez) |
|
8002:11 |
100 mA DC offset |
100 mA DC offset |
INT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
8002:12 |
100 mA DC gain |
100 mA DC gain |
UINT16 |
RW |
0x2000 (8192dez) |
|
8002:13 |
1 A DC offset |
1 A DC offset |
INT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
8002:14 |
1 A DC gain |
1 A DC gain |
UINT16 |
RW |
0x2000 (8192dez) |
|
8002:15 |
10 A DC offset |
10 A DC offset |
INT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
8002:16 |
10 A DC gain |
10 A DC gain |
UINT16 |
RW |
0x2000 (8192dez) |
|
8002:17 |
100 mA AC offset |
100 mA AC offset |
INT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
8002:18 |
100 mA AC gain |
100 mA AC gain |
UINT16 |
RW |
0x2000 (8192dez) |
|
8002:19 |
1 A AC offset |
1 A AC offset |
INT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
8002:1A |
1 A AC gain |
1 A AC gain |
UINT16 |
RW |
0x2000 (8192dez) |
|
8002:1B |
10 A AC offset |
10 A AC offset |
INT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
8002:1C |
10 A AC gain |
10 A AC gain |
UINT16 |
RW |
0x2000 (8192dez) |