Filter, Samplingrate

Filter (CoE Index 0x8000:04)

Die Klemme misst mit einer Samplingrate von 62,5 ms (16 Sps).

Die Firmware der Klemme kann einen einfachen 8-fach Mittelwertfilter rechnen. Standardmäßig ist der Filter aktiv.

Filter, Samplingrate 1:Abb.148: CoE Index 0x8000:04, Enable Filter

Beispiel:

Filter, Samplingrate 2:Abb.149: Sinus-Signal, 0/5 V, 1 Hz

Sinus-Signal, 0/5 V, 1 Hz, zu Beginn Filter „disabled“ (Samplingzeit 62,5 ms), nach ca. 5 sek wird der Filter „enabled“ und es kommt zu einem Alias-Signal (Samplingzeit 500 ms)

Wird durch Autorange oder Anwendereinwirkung der Messbereich während einer Filterperiode umgestellt, beginnt die Filterzeit erneut.