Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)
Index 0x800F SAI Vendor data
Index 0x800F Der „Vendor data“ Eintrag enthält die für die herstellerseitige Kalibrierung notwendigen Daten. Eine Änderung der Daten ist nur durch den Hersteller möglich. Der Herstellerabgleich kann über den Eintrag 0x8000:01 „Enable vendor calibration“ ein- und ausgeschaltet werden.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
800F:0 | SAI Vendor data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
800F:01 | 300 mV DC offset | 300 mV DC offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:02 | 300 mV DC gain | 300 mV DC gain | UINT16 | RW | 0x2000 (8192dez) |
800F:03 | 3 VDC offset | 3 VDC offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:04 | 3 VDC gain | 3 VDC gain | UINT16 | RW | 0x2000 (8192dez) |
800F:05 | 30 VDC offset | 30 VDC offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:06 | 30 VDC gain | 30 VDC gain | UINT16 | RW | 0x2000 (8192dez) |
800F:07 | 300 VDC offset | 300 VDC offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:08 | 300 VDC gain | 300 VDC gain | UINT16 | RW | 0x2000 (8192dez) |
800F:09 | 300 mV AC offset | 300 mV AC offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:0A | 300 mV AC gain | 300 mV AC gain | UINT16 | RW | 0x2000 (8192dez) |
800F:0B | 3 V AC offset | 3 V AC offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:0C | 3 V AC gain | 3 V AC gain | UINT16 | RW | 0x2000 (8192dez) |
800F:0D | 30 V AC offset | 30 V AC offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:0E | 30 V AC gain | 30 V AC gain | UINT16 | RW | 0x2000 (8192dez) |
800F:0F | 300 V AC offset | 300 V AC offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:10 | 300 V AC gain | 300 V AC gain | UINT16 | RW | 0x2000 (8192dez) |
800F:11 | 100 mA DC offset | 100 mA DC offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:12 | 100 mA DC gain | 100 mA DC gain | UINT16 | RW | 0x2000 (8192dez) |
800F:13 | 1 A DC offset | 1 A DC offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:14 | 1 A DC gain | 1 A DC gain | UINT16 | RW | 0x2000 (8192dez) |
800F:15 | 10 A DC offset | 10 A DC offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:16 | 10 A DC gain | 10 A DC gain | UINT16 | RW | 0x2000 (8192dez) |
800F:17 | 100 mA AC offset | 100 mA AC offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:18 | 100 mA AC gain | 100 mA AC gain | UINT16 | RW | 0x2000 (8192dez) |
800F:19 | 1 A AC offset | 1 A AC offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:1A | 1 A AC gain | 1 A AC gain | UINT16 | RW | 0x2000 (8192dez) |
800F:1B | 10 A AC offset | 10 A AC offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:1C | 10 A AC gain | 10 A AC gain | UINT16 | RW | 0x2000 (8192dez) |
800F:1D | Frequency adjust offset | Frequency adjust offset | INT16 | RW | 0x06E5 (1765dez) |
800F:1E | Frequency adjust gain | Frequency adjust gain | UINT16 | RW | 0x53AB (21419dez) |
800F:1F | AC system offset | AC system offset | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:20 | ADC internal offset | ADC internal offset | INT16 | RW | 0x0178 (376dez) |